El comando editor de traza) si el editor de traza contiene muestras. Ejecute el comando para abrir el cuadro de diálogo , que muestra valores estadísticos de cada variable de traza.
está disponible en el menú (que sólo está visible al trabajar en elEl cuadro de diálogo
contiene el intervalo de tiempo analizado y la duración en el encabezado.
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Nombre de la variable de traza, por ejemplo, |
|
Índice basado en cero del orden de la señal. |
|
Número de valores medidos que se utilizan como base para los cálculos. |
|
Valor más pequeño. |
|
Valor de promedio. |
|
El valor que está situado en el medio cuando los valores se ordenan por tamaño. |
|
Media cuadrática. |
|
Desviación estándar. |
|
Valor más grande. |
|
Integral. |
|
Cambio más pequeño de intervalos de tiempo para valores sucesivos. |
|
Cambio promedio de intervalos de tiempo para valores sucesivos. |
|
Mediana de cambio de intervalos de tiempo para valores sucesivos. |
|
Desviación estándar del cambio de intervalos de tiempo para valores sucesivos. |
|
Cambio máximo de intervalos de tiempo para valores sucesivos. |
Puede realizar las acciones siguientes en la tabla.
Acción |
Cómo realizarla |
---|---|
Ordenar la tabla por una columna |
Haga clic en el encabezado de una columna de la tabla. Resultado: La tabla se ordena por la columna elegida y el orden cambia de ascendente a descendente y viceversa. De manera predeterminada, la tabla se ordena en orden ascendente por la columna . Por lo tanto, las señales se ordenan en el mismo orden que en la estructura de árbol. |
Seleccionar una línea |
Haga clic en una línea para seleccionarla. Para seleccionar o deseleccionar varias líneas, pulse + la tecla de flecha arriba o flecha abajo. |
Copiar las líneas seleccionadas |
Si ha seleccionado una o varias líneas, pulse + para copiar la selección en el portapapeles.
Los valores de las columnas individuales están separados por tabulaciones y las líneas están delimitadas con el carácter de control |