Agregar objeto > Lista de parámetros...

Introducción

El comando Proyecto > Agregar objeto > Lista de parámetros... está disponible si se ha seleccionado el nodo Aplicación en el árbol Dispositivos. Ejecute el comando para añadir nodos ParameterList debajo del nodo Aplicación seleccionado y abrir el editor de ParameterList.

El editor de ParameterList muestra dispositivos con parámetro de dispositivo seleccionados en una sola tabla. Puede ajustar los valores de los parámetros visualizados. El asistente de entrada ayuda a seleccionar dispositivos y parámetros.

Funciones

El editor de ParameterList proporciona las funciones siguientes:

  • Adición rápida de los dispositivos de una categoría de dispositivos al crear una lista de dispositivos

  • Adición, modificación y eliminación de dispositivos y parámetros

  • Uso de múltiples listas de parámetros en un solo proyecto

  • Cortar/copiar/pegar, deshacer cambios/restaurar funciones para los dispositivos y parámetros

  • Modificación de la posición de un dispositivo o parámetro de la lista

  • Visibilidad/capacidad de modificación de los parámetros referentes a la configuración del dispositivo (comparable con el editor de dispositivos)

  • Listas de parámetros de impresión

  • Modificación de valores de parámetros en modalidad online y offline

  • Escritura opcional de valores modificados en modalidad online como valores offline en el proyecto

  • Soporte de la búsqueda de texto para nombres de dispositivos y parámetros

  • Actualización de nombres de dispositivos si se han cambiado fuera de la lista de parámetros

Creación de una ParameterList

Paso

Acción

Resultado

1

Seleccione un nodo Aplicación en el árbol Dispositivos y ejecute el comando Proyecto > Agregar objeto > Lista de parámetros....

Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar Lista de parámetros.

2

Escriba un Nombre para la creación de la lista de parámetros.

3

En la lista Tipos de dispositivo, seleccione los elementos (por ejemplo, Entradas digitales y Salidas) que se incluirán en la lista de parámetros.

Como alternativa, haga clic en el botón Seleccionar todo.

4

Haga clic en el botón Agregar.

Se cierra el cuadro de diálogo Agregar Lista de parámetros.

Se abre el editor de ParameterList, que muestra los elementos seleccionados.

Editor de ParameterList

El editor de ParameterList muestra los parámetros seleccionados en una lista.

Proporciona los siguientes botones para personalizar la lista:

Botón

Descripción

Agregar dispositivo

Añade una línea nueva en la parte inferior de la tabla que permite añadir un dispositivo a la lista.

Añadir parámetro

Añada una columna nueva en la tabla que permite añadir un parámetro nuevo a la lista.

Añadir dispositivos que faltan

Abre el cuadro de diálogo Añadir dispositivos que faltan. Puede seleccionar dispositivos para añadirlos de la lista Tipos de dispositivo.

Mover dispositivo hacia arriba

Mueve el dispositivo seleccionado una línea hacia arriba en la tabla.

Mover dispositivo hacia abajo

Mueve el dispositivo seleccionado una línea hacia abajo en la tabla.

Mover parámetro izquierdo

Mueve el parámetro seleccionado una columna hacia la izquierda en la tabla.

Mover parámetro derecho

Mueve el parámetro seleccionado una columna hacia la derecha en la tabla.

Eliminar

Elimina la fila seleccionada de la tabla.

Para utilizar la edición inteligente de código para seleccionar dispositivos, siga estas instrucciones:

Paso

Acción

Resultado

1

Haga doble clic en la celda de título de una columna de parámetros.

Como alternativa, haga clic para activarla e introducir caracteres.

2

Pulse las teclas Ctrl + Barra espaciadora.

Se muestra una lista de parámetros del dispositivo seleccionado.

3

Seleccione el parámetro que desee insertar.

4

Pulse la tecla Intro.

El parámetro seleccionado se inserta en la tabla.