Abrir proyecto...

Descripción general

Ejecute el comando Archivo > Abrir proyecto... para abrir un proyecto, biblioteca o archivo existente.

El cuadro de diálogo Abrir proyecto permite buscar el proyecto, biblioteca o archivo, y abrirlo de la siguiente manera:

  • haga doble clic en el nombre del archivo, o

  • haga clic en el botón Abrir.

También puede abrir los tipos de archivo admitidos en el cuadro de diálogo Abrir proyecto mediante la función de arrastrar y colocar. Para ello, arrastre el archivo desde Windows Explorer y colóquelo en la barra de menú de la parte superior de la pantalla de Logic Builder.

NOTA: Si abre un proyecto Twido, se convierte automáticamente a un proyecto EcoStruxure Machine Expert. Es decir, el dispositivo Twido se sustituye por un dispositivo M241.

Para garantizar una conversión correcta:

  • Verifique que el nuevo dispositivo admita las funciones y los puertos de comunicación requeridos para el proyecto.

  • Evite el uso de direcciones directas en la aplicación.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Compruebe que las direcciones directas utilizadas en la aplicación (por ejemplo, %IB5) se hayan convertido correctamente tras la conversión de dispositivo.
  • Adapte las configuraciones manualmente y asegúrese de que proporcionan la funcionalidad prevista para los dispositivos convertidos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.