Los comandos / también están disponibles en el menú contextual de los controladores.
El comando le permite desactivar la gestión de derechos de usuario del dispositivo en su controlador. Al ejecutar este comando, se muestra un cuadro de diálogo en el que se le solicita que especifique una carpeta en su PC con EcoStruxure Machine Expert o que seleccione el controlador para guardar una copia de seguridad de los derechos de usuario activos. Para guardar el archivo en el PC, debe introducir una contraseña. Si confirma el cuadro de diálogo con Aceptar, se desconectará del controlador y se cerrará la sesión de usuario en la administración de usuarios del dispositivo.
A fin de evitar el acceso no autorizado al controlador, mantenga activada la función de gestión de derechos de usuario del dispositivo. Si tiene la seguridad de que su máquina o su proceso no son accesibles a personal no autorizado, puede desactivar la función ejecutando el comando . Para este procedimiento, necesitará sus credenciales individuales.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
El comando reactiva la gestión de derechos de usuario del dispositivo desactivada previamente. Se muestra un cuadro de diálogo en el que se le solicita que indique si desea restaurar la configuración de los derechos de usuario del dispositivo desde el controlador o desde el PC, y se requiere la contraseña asignada cuando se desactivó la gestión de derechos de usuario.
Modicon M241 Logic Controller, Modicon M251 Logic Controller y Modicon M262 Logic/Motion Controller le permiten desactivar y activar la gestión de derechos de usuario del dispositivo mediante el servidor web integrado:
Consulte la guía de programación específica de su controlador para obtener más información:
El dispositivo de simulación de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder posee sus propios derechos de usuario, que pueden por tanto diferir de los definidos en el controlador real.
Para desactivar los derechos de usuario en el dispositivo de simulación, siga estos pasos:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Cierre todas las instancias de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. |
|
2 |
Cierre todas las instancias de Vijeo-Designer. |
|
3 |
Elimine la carpeta c:\ProgramData\CODESYS\Simulation. Resultado: El dispositivo de simulación se restablece con los valores predeterminados. |