Configuración del proyecto - Supervisión

Descripción general

El cuadro de diálogo Configuración del proyecto > Supervisión le permite configurar el comportamiento de la supervisión del estado del dispositivo para un proyecto al cambiar a la modalidad online. Dado que la supervisión del estado del dispositivo está activada de manera predeterminada, este ajuste ayuda a reducir la carga de la red si, por ejemplo, su proyecto incluye una gran cantidad de dispositivos.

Están disponibles las siguientes opciones:

Opción

Descripción

Activa al conectarse (Active when going online)

Al cambiar a la modalidad online, la supervisión del estado del dispositivo está activa.

Inactiva al conectarse (Inactive when going online)

Al cambiar a la modalidad online, la supervisión del estado del dispositivo está inactiva.

Recordar último estado (Remember last state)

Al cambiar a la modalidad online, se utiliza la última configuración para la supervisión del estado del dispositivo establecida con el comando Suspender supervisión de estado del dispositivo.