Guardado de alarmas

Descripción general

El objeto Guardado de alarmas permite configurar los parámetros del archivo de base de datos en los que EcoStruxure Machine Expert guarda las alarmas detectadas. Puede insertar el objeto solo una vez debajo de un nodo Configuración de alarmas.

Hay un archivo de guardado ubicado en una base de datos. El directorio predeterminado para los archivos SQLite de alarma es: /usr/Alarms. No puede cambiar el nombre de este archivo, ya que deriva del nombre de la aplicación según la convención siguiente: <application name>.alarmstorage.sqlite. Las clases de alarma y los grupos de alarmas definen si se debe utilizar o no el archivo de guardado.

Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de alarmas.

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
Haga una copia de seguridad del archivo de guardado de alarmas antes de ejecutar el comando Reset origin (Restablecer origen), ya que este comando borra el contenido del archivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Elementos del editor de guardado de alarmas

Elemento

Descripción

Subdirectorio

De manera opcional, escriba el nombre de un subdirectorio en el controlador donde se puede almacenar el archivo de guardado.

Sin límite

Opción no admitida. Si marca esta opción, se genera un error de creación.

Número máximo de registros

Si marca esta opción, escriba un número de entradas grabadas que estén guardadas. Cuando se alcanza este número y se añade una nueva entrada al búfer circular, se elimina la entrada más antigua.

Rango de valores: De 1147 a 10 000 para Modicon M262 Logic/Motion Controllers.

Tamaño de memoria máximo

Si marca esta opción, escriba el tamaño máximo del archivo de guardado y seleccione la unidad correspondiente (de B a MB) en la lista. A nivel interno, el tamaño se convierte implícitamente en un número máximo aproximado de entradas que se pueden guardar en el archivo (búfer circular).

Rango de valores: De 224 KB a 1 MB para Modicon M262 Logic/Motion Controllers.

Búfer circular

Esta opción no está disponible, ya que se marca con la opción Sin límite y no es compatible.

Los registros almacenados en la base de datos pueden mostrarse en el elemento de visualización Tabla de alarmas.

Comando Exportación CSV del guardado de alarmas

Si la aplicación está en línea y se ha configurado el guardado de alarmas, ejecute este comando desde el menú contextual del nodo Guardado de alarmas para abrir el cuadro de diálogo Configuración de la exportación del guardado de alarmas.

Elementos del cuadro de diálogo Configuración de la exportación del guardado de alarmas - Ajustes básicos

En el cuadro de texto Exportar archivo, escriba una ruta al archivo CSV generado en el sistema de archivos.

Elemento

Descripción

Alarmas para exportar

Exportar todo

Se exportan todas las alarmas que se muestran.

Exportar alarmas del rango de marca de hora (marca de hora activa)

Defina un rango de hora para exportar las alarmas que se muestran. Hace referencia a la marca de fecha y hora cuando se activó la alarma. Los parámetros De y A indican las marcas de hora mínimas y máximas que están disponibles en el guardado de alarmas o que fueron las últimas marcas de hora que se utilizaron en una exportación.

Al seleccionar el rango de hora, la unidad más pequeña es un segundo.

Idioma

Seleccione un idioma en la lista. Muestra todos los idiomas disponibles en las listas de texto para los mensajes de alarma, así como el idioma predeterminado (predeterminado).

Elementos del cuadro de diálogo Configuración de la exportación del guardado de alarmas - Ajustes avanzados

Elemento

Descripción

Ordenación por marca de hora activa

Ascendente Descendente

Seleccione el orden según la marca de hora cuando se activó la alarma.

Formato de archivo

Valores con formato y marca de hora

Si se selecciona, las marcas de hora se modifican con el formato de fecha y hora definido a continuación. Los valores REAL y LREAL se modifican con el formato numérico.

Datos en bruto del archivo de almacenamiento de alarmas

Cuando se selecciona, las marcas de hora y los valores se escriben como texto sin formato en el archivo CSV, tal y como aparecen en el guardado de alarmas. Las alarmas, los grupos de alarmas y las clases de alarmas se escriben en el archivo CSV como ID internos.

Opciones de formato

Define el formato de las entradas en el archivo CSV. Las variables solo están disponibles si se selecciona la opción Valores con formato y marca de hora.

Formato REAL (sintaxis printf)

Valor predeterminado: %.1f

Utilice los formatos posibles en función de la sintaxis printf para los valores de punto flotantes.

Formato de fecha

Si se selecciona, se aplican los ajustes del panel de control (configuración regional).

Formato de hora

Si se selecciona, se aplican los ajustes del panel de control (configuración regional).

Separador

Punto y coma

Si se selecciona, las entradas del archivo CSV se separan con un punto y coma.

Coma

Si se selecciona, las entradas del archivo CSV se separan con una coma.

Tab

Si se selecciona, las entradas del archivo CSV se separan con un tabulador.

Hora local

Esta opción solo está disponible si se marca la opción Valores con formato y marca de hora.

Si se selecciona, las marcas de hora se escriben en el archivo CSV utilizando la hora local.

Si no se selecciona, las marcas de hora se escriben en el archivo CSV con el tiempo universal coordinado (UTC).