Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el árbol de herramientas, haga clic con el botón derecho en el nodo y ejecute el comando . |
2 |
En el cuadro de diálogo |
3 |
Haga doble clic en el nodo DatabaseFileAlarmStorage del árbol de herramientas. |
4 |
En el lado derecho del editor de guardado de alarmas DatabaseFileAlarmStorage, configure los parámetros siguientes:
|
Después de configurar estos parámetros de guardado de alarmas, EcoStruxure Machine Expert guarda internamente las alarmas en tiempo de ejecución de la aplicación en una base de datos SQLite, situada en el directorio /usr/Alarms de Modicon M262 Logic/Motion Controllers. El contenido de la base de datos puede mostrarse como alarmas históricas que forman parte de una tabla de alarmas en la visualización. Como requisito previo, la variable de control Historial de la tabla de alarmas se debe configurar en TRUE. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de CODESYS: elemento de visualización «Tabla de alarmas».