La vista de varias fichas es un componente predeterminado de la pantalla de Logic Builder.
Contiene las fichas siguientes:
: contiene los controladores , y que se pueden insertar en su proyecto de EcoStruxure Machine Expert.
: Contiene los , y los dispositivos de , , y que se pueden insertar en su proyecto de EcoStruxure Machine Expert. También permite insertar dispositivos mediante una plantilla de dispositivos.
: contiene los dispositivos e que se pueden insertar en su proyecto de EcoStruxure Machine Expert.
: contiene dispositivos de terceros que se pueden insertar en su proyecto de EcoStruxure Machine Expert.
El contenido de las diferentes fichas depende del proyecto. Si los controladores integrados en el proyecto de EcoStruxure Machine Expert no admiten, por ejemplo, CANopen, los dispositivos CANopen no se mostrarán en los catálogos.
Puede ampliar esta vista con el en el menú .
Los botones
y
de la barra de herramientas le permiten mostrar u ocultar las vistas de catálogo.
Puede añadir los elementos de los catálogos al proyecto simplemente arrastrándolos y colocándolos, como se describe en el capítulo Adición de dispositivos mediante el método de arrastrar y colocar.
Cada ficha de la lista de catálogo contiene un cuadro de búsqueda. Se analizan las sublistas de la ficha para la cadena que especifique en el cuadro de búsqueda. En las sublistas abiertas, las entradas identificadas se marcan en amarillo. Cualquier otro elemento de la lista que no corresponda a la cadena de búsqueda queda oculto. El número de elementos encontrados en sublistas cerradas se muestra en negrita en la barra de título de cada sublista.
De forma predeterminada, la búsqueda se ejecuta en los nombres de los elementos de las listas. No obstante, EcoStruxure Machine Expert también da soporte al mecanismo de etiquetado. Esto le permite asignar cadenas de búsqueda de su elección a cualquier elemento incluido en la vista .
Cada ficha de la lista de catálogo contiene una lista . Para proporcionar un acceso rápido, puede añadir elementos utilizados con frecuencia a esta lista mediante el método de arrastrar y soltar.
La ficha contiene la opción en la parte inferior. Active esta opción para mostrar las plantillas disponibles de dispositivos de campo en las listas de la ficha . Añádalas al árbol como se describe en el capítulo Adición de dispositivos a partir de plantillas.