Configuración de la comunicación en modalidad simple

Descripción general

La ficha Configuración de comunicación en la modalidad simple se muestra cuando se ha seleccionado la modalidad Modalidad simple para el parámetro Página de comunicación en el cuadro de diálogo. En ella se proporciona una vista gráfica para la configuración de los parámetros de comunicación entre el dispositivo y el sistema de programación.

La ficha Configuración de comunicación en modalidad simple incluye una ilustración del dispositivo de programación, la pasarela actual y el dispositivo de destino con el estado de conexión.

Seleccione una pasarela y un dispositivo de destino en los campos de selección. Las entradas de la lista que pueden seleccionarse vienen determinadas por los parámetros Administrar gateways y Administrar dispositivos preferidos.

El dispositivo de destino puede especificarse de diferentes maneras:

  • Mediante la dirección IP, por ejemplo, 192.168.101.109

  • Mediante la dirección de dispositivo, por ejemplo [056D]

  • Mediante el nombre del dispositivo, por ejemplo MiDispositivo

NOTA: Para buscar un dispositivo por su nombre, es obligatorio que los nombres de dispositivo sean únicos en la red.

El punto de estado situado en la parte inferior derecha del símbolo de puerta de enlace indica el estado de comunicación:

Color

Descripción

Rojo

No es posible establecer la conexión.

Verde

Se ha establecido la conexión.

Negro

No se ha definido el estado de conexión.

NOTA: Algunos protocolos de comunicación no permiten la verificación periódica de la puerta de enlace. Por lo tanto, el estado no puede mostrarse.

Haga clic en el punto de estado del dispositivo de destino para iniciar una exploración de la red para el dispositivo. Sin embargo, esto solo es posible si la puerta de enlace no ha iniciado todavía la búsqueda.

Descripción de los elementos

Elementos de la ficha Configuración de comunicación en modalidad simple:

Elemento

Descripción

Examinar red... (botón)

Permite abrir el cuadro de diálogo Seleccionar dispositivo, en el que figuran las puertas de enlace configuradas y sus dispositivos asociados.

Lista Puerta de enlace

 

Añadir nueva puerta de enlace...

Abre el cuadro de diálogo Pasarela para añadir una nueva pasarela.

 

Administrar puertas de enlace...

Permite abrir el cuadro de diálogo Administrar puertas de enlace, en el que se muestra un resumen de las diferentes puertas de enlace. En este cuadro de diálogo podrá añadir o eliminar puertas de enlace. Es posible cambiar el orden de las entradas de puerta de enlace mediante los botones.

 

Configurar puerta de enlace local...

Abre el cuadro de diálogo Configuración de pasarela (consulte EcoStruxure Machine Expert, Comandos de menú, Ayuda online). Permite configurar el controlador de bloque para la puerta de enlace local.

Lista Dispositivo

 

Añadir dispositivo actual a los favoritos

Permite añadir el dispositivo definido a la lista de dispositivos favoritos.

 

Administrar dispositivos preferidos...

Permite abrir un cuadro de diálogo en el que se muestra la lista de dispositivos favoritos. En este cuadro de diálogo, puede añadir o eliminar dispositivos o modificar el orden de las entradas. El dispositivo situado en lo más alto de la lista indica el dispositivo predeterminado.

 

Renombrar el dispositivo activo...

Permite abrir un cuadro de diálogo para cambiar el nombre del dispositivo.

 

Hacer parpadear el dispositivo activo

El controlador conectado parpadea durante el inicio de sesión.

 

Ejecutar servicio de eco

EcoStruxure Machine Expert implementa el servicio de eco similar a la herramienta ping.

Para comprobar la calidad de la conexión de red, EcoStruxure Machine Expert envía cinco paquetes de datos de eco al controlador. La cantidad de datos de usuario que se añaden consecutivamente a esos paquetes dependen del tamaño del búfer de comunicaciones del controlador.

Se muestra un mensaje del resultado que indica el tiempo de retardo de ida y vuelta promedio y la cantidad de datos de usuario que se han reflejado a través de la conexión.

 

Guardar la configuración de comunicación en el proyecto

Si esta opción se encuentra activada, EcoStruxure Machine Expert podrá restaurar automáticamente la configuración de comunicación, incluso si abre el proyecto en otro ordenador.

NOTA: Si usa el proyecto en otro ordenador, debe restablecer la ruta activa.

Si esta opción no está seleccionada, la configuración se guardará en las opciones de EcoStruxure Machine Expert locales de su ordenador. En ese caso, debe reconfigurar los ajustes si va a utilizar el proyecto en otro ordenador.

NOTA: Si usa CODESYS SVN, asegúrese de desactivar esta opción para que no se bloquee el objeto de dispositivo.
 

Modalidad en línea segura

Si esta opción está activada, EcoStruxure Machine Expert solicitará confirmación al usuario cada vez que se ejecute uno de los siguientes comandos en línea: Forzar valores, Escribir valores, Descarga múltiple, Desactivar la lista de forzado, Ciclo individual, Inicio, Parada.

 

Filtrar exploraciones de red por ID de destino

Si esta opción se encuentra activada, la lista se reducirá a aquellos dispositivos que tienen el mismo ID de destino que el dispositivo configurado en el proyecto.

Comunicación cifrada

Si esta opción está activada, la comunicación con este controlador se cifra. Se necesita un certificado para iniciar sesión en el controlador. Si el certificado no está disponible, se muestra un mensaje de error en el que se solicita que se muestre e instale el certificado.

Esta opción no está disponible si se selecciona la opción Nivel de seguridad > Aplicar comunicación cifrada en el editor.

Cambiar la Política de comunicación

Abre el cuadro de diálogo Cambiar la Política de comunicación para modificar la configuración de controlador para el cifrado de comunicación.

 

Cambiar la Política de contraseñas de tiempo de ejecución

Abre el cuadro de diálogo Cambiar la Política de contraseñas de tiempo de ejecución para modificar la configuración del controlador en relación con la política de contraseñas que se está utilizando.

Cuadro de diálogo Cambiar la Política de comunicación

Si selecciona una nueva política de comunicación en el cuadro de diálogo Cambiar la Política de comunicación, la configuración del controlador se modifica:

Elemento

Descripción

Comunicación

Política actual

Muestra la política seleccionada para el cifrado de comunicación.

Nueva política

Contiene una lista para seleccionar la nueva política para el cifrado:

  • Sin cifrado. El controlador no admite comunicación cifrada.

  • Cifrado opcional: El controlador admite comunicación cifrada y sin cifrar.

  • Cifrado aplicado: El controlador solo admite comunicación cifrada.

Administración de usuarios de dispositivos

Política actual

Muestra la política seleccionada para la administración de usuarios.

Nueva política

Contiene una lista para seleccionar la nueva política para la administración de usuarios:

  • Administración de usuarios opcional: La administración de usuarios del dispositivo está desactivada o puede desactivarse manualmente.

  • Administración de usuarios aplicada: La administración de usuarios del dispositivo está activada y no puede desactivarse manualmente.

Cuadro de diálogo Cambiar la Política de contraseñas de tiempo de ejecución

Si selecciona una nueva política de contraseñas en el cuadro de diálogo Cambiar la Política de comunicación, la configuración del controlador se modifica:

Elemento

Descripción

La política de contraseñas está activa

Si esta opción está activada, se activará una política de contraseñas para las contraseñas de las cuentas de usuario definidas en la administración de usuarios de dispositivos.

Área de Configuración de contraseña

Longitud mínima

Define la longitud mínima de la contraseña.

Valor predeterminado: 8

Número de caracteres únicos

Define el número de caracteres únicos que debe contener una contraseña.

Valor predeterminado: 4

Requiere una letra minúscula

Si esta opción está activada, la contraseña debe contener al menos una letra minúscula.

Requiere una letra mayúscula

Si esta opción está activada, la contraseña debe contener al menos una letra mayúscula.

Requiere un dígito

Si esta opción está activada, la contraseña debe contener al menos un carácter de dígito.

Requiere un carácter especial

Si esta opción está activada, la contraseña debe contener al menos un carácter especial (como # o !).

No debe contener el nombre de usuario

Si esta opción está activada, la contraseña no debe contener el nombre de usuario del usuario conectado.

El bloqueo de inicio de sesión está activo

Si esta opción está activada, los usuarios se bloquearán después de varios intentos de inicio de sesión incorrectos según los parámetros configurados en el área Configuración de bloqueo de inicio de sesión.

Área de Configuración de bloqueo de inicio de sesión

Ámbito

Seleccione el tipo de usuarios que el mecanismo de bloqueo tendrá en cuenta:

  • ADMINISTRADORES (valor predeterminado)

  • NO ADMINISTRADORES

  • TODOS

Máximo de reintentos

Seleccione el número máximo de intentos de inicio de sesión incorrectos antes de que las cuentas de usuario se bloqueen durante el tiempo definido mediante Timeout [s].

Valor predeterminado: 5

Timeout [s]

Seleccione el tiempo (en segundos) durante el cual la cuenta de usuario se bloqueará tras el número máximo de intentos de inicio de sesión incorrecto (definido con Máximo de reintentos).

Valor predeterminado: 3600