Introducción

Introducción

Para ejecutar una aplicación, primero es necesario conectar el PC al controlador y descargar la aplicación al controlador.

NOTA: Debido a la limitación de tamaño de la memoria, algunos controladores no pueden almacenar el origen de la aplicación, sino solo una aplicación compilada que se ejecute. Por lo tanto, no se podrá cargar el origen de la aplicación del controlador en un PC.
 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Asegúrese de haber introducido la designación o la dirección del dispositivo correctas en el cuadro de diálogo Configuración de comunicación al descargar una aplicación.
  • Asegúrese de que las protecciones y las etiquetas de la máquina están colocadas con el fin de evitar el funcionamiento imprevisto de la máquina y riesgos de daños personales o materiales.
  • Lea y tenga en cuenta toda la documentación para el usuario del software y los dispositivos relacionados, así como la documentación referente al funcionamiento de la máquina o el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Condiciones previas

Compruebe que la aplicación reúne las condiciones siguientes antes de descargarla en el controlador:

Aplicación de arranque

La aplicación de arranque es la que se ejecuta al iniciar el controlador. Esta aplicación se almacena en la memoria del controlador. Para configurar la descarga de la aplicación de arranque, haga clic con el botón derecho en el nodo Aplicación del árbol de aplicaciones y seleccione el comando Propiedades.

Al final de una descarga correcta de una nueva aplicación, aparecerá un mensaje para preguntarle si desea crear la aplicación de arranque.

Puede crear una aplicación de arranque manualmente de las siguientes maneras:

  • En modalidad sin conexión: haga clic en En línea > Crear aplicación de arranque para guardar la aplicación de arranque en un archivo.

  • En modalidad en línea, con el controlador en modalidad STOP: ejecute el comando En línea > Crear aplicación de arranque SoMMenu/index.htm para descargar la aplicación de arranque en el controlador.