Se puede establecer o restablecer una salida booleana en FBD o, correspondientemente, a una bobina LD. Para cambiar entre los estados establecidos, utilice el comando respectivo en el menú contextual cuando se selecciona la salida. La salida o bobina estará marcada por una S o una R.
|
Si el valor TRUE llega a una salida o bobina Set, esta salida o bobina se convertirá en TRUE y permanecerá así. Este valor no se puede sobrescribir en esta posición mientras la aplicación está en ejecución. |
|
Si el valor TRUE llega a una salida o bobina Reset, esta salida o bobina se convertirá en FALSE y permanecerá así. Este valor no se puede sobrescribir en esta posición mientras la aplicación está en ejecución. |
Definición de la salida en FBD
En el editor LD, puede insertar bobinas Set y Reset mediante el método de arrastrar y soltar. Para realizar esta acción, utilice S
y R
de la barra de herramientas.
Ejemplo:
Bobina Set, bobina Reset
Para obtener más información, consulte Bobina Set/Reset.
En una lista de instrucciones, utilice los operadores S y R para establecer o restablecer un operando.