El editor SFC está disponible para la programación de objetos en el lenguaje de programación IEC 61131-3 SFC - Diagrama funcional secuencial. Seleccione el lenguaje cuando añada un nuevo objeto POU al proyecto.
El editor SFC es un editor gráfico. Realice la configuración general relativa al comportamiento y la visualización en el cuadro de diálogo .
El editor SFC está disponible en la parte inferior de la ventana que se abre cuando se edita un objeto POU SFC. Esta ventana también incluye el editor de declaraciones en la parte superior.
Editor SFC
Los elementos utilizados en un diagrama SFC están disponibles en el menú . El menú estará disponible tan pronto como el editor SFC esté activo. Dispóngalos en una secuencia o en secuencias paralelas de pasos que están conectados por transiciones. Para obtener más información, consulte Trabajo en el editor SFC.
Puede editar las propiedades de los pasos en una ventana separada de propiedades. Entre otras cosas, se puede definir el tiempo mínimo y máximo de la actividad para cada paso.
Puede acceder a variables implícitas para controlar el procesamiento de un SFC (por ejemplo, estado de los pasos, análisis de timeout, restablecimiento).