Editor ST

Descripción general

El editor ST se utiliza para crear objetos de programación en texto estructurado (ST) del lenguaje de programación IEC o texto estructurado extendido que proporciona algunas extensiones al estándar IEC 61131-3.

El editor ST es un editor de texto. Por lo tanto, utilice la configuración del editor de texto correspondiente en los cuadros de diálogo Opciones y Personalizar para configurar el comportamiento, la apariencia y los menús. Allí puede definir la configuración predeterminada de la coloración de resalte, números de línea, tabuladores, sangría y muchas otras opciones.

Se proporcionan las siguientes funciones para facilitar la programación:

  • Mostrar la funcionalidad de los componentes (debe activarse desde el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Codificación inteligente [consulte EcoStruxure Machine Expert, Comandos de menú, Ayuda en línea])

  • Accesibilidad

Información adicional

Para seleccionar bloques, pulse la tecla ALT y seleccione el área de texto que desee con el ratón.

El editor estará disponible en la parte inferior de una ventana que también incluye el editor de declaraciones en la parte superior.

Si se detectan errores sintácticos durante la edición, los mensajes correspondientes se mostrarán en la ventana Precompile Messages. Esta ventana se actualiza cada vez que se restablece el foco en la ventana del editor (por ejemplo, coloque el cursor en otra ventana y luego de nuevo en la ventana del editor).

Búsqueda de cadenas

Para realizar una búsqueda de cadenas incremental en el editor, haga lo siguiente:

Paso

Acción

Resultados

1

Pulse las teclas Ctrl + Mayús + i.

Se abrirá un campo de entrada en el borde inferior del editor ST.

2

Escriba caracteres.

  • Las cadenas que coincidan con los caracteres se resaltarán en el editor.

  • El número de coincidencias detectadas se mostrará en el lado derecho del campo de entrada.

3

Use las teclas de flecha o los métodos abreviados de teclado Alt + Re Pág o Alt + Av Pág para moverse por las ubicaciones coincidentes en el editor.