Configuraciones de traza avanzadas

Descripción general

El cuadro de diálogo Configuraciones de traza avanzadas se abre al hacer clic en el botón Avanzado... del cuadro de diálogo Configuración de traza con Configuración de registro. Incluye la configuración para el registro de datos, como por ejemplo el tamaño de búfer en el tiempo de ejecución o el sistema de desarrollo que lee el editor de trazas. El intervalo que emplea la aplicación para registrar los datos se deriva de la configuración de la tarea.

Cuadro de diálogo Configuraciones de traza avanzadas

Para configurar el tamaño de búfer, defina una serie de muestras. Si utiliza los ajustes de la configuración de tareas, EcoStruxure Machine Expert calculará los intervalos de tiempo en función del número de muestras. El cálculo solo será posible si puede determinarse el tiempo de ciclo de la tarea. El resultado se mostrará a la derecha, fuera de la tabla en un estilo estandarizado, como por ejemplo 1h1m1s1ms .

Descripción de los parámetros

Parámetro

Descripción

Comentario

Medición cada n ciclos:

Define la frecuencia con la que se toma un registro de datos (cada ciclo, cada dos ciclos...). Se trata de la velocidad de exploración.

Predeterminado: 1 Por lo tanto, se registra un conjunto de datos cada ciclo.

Por ejemplo, el intervalo de exploración del registro de datos es cada 10 ms.

Tamaño del búfer recomendado para el sistema en tiempo de ejecución (registros):

Número máximo de muestras que EcoStruxure Machine Expert calcula y que el sistema de tiempo de ejecución puede almacenar para cada variable de traza. EcoStruxure Machine Expert calcula el número en el tiempo de ciclo de la tarea a partir del valor de Frecuencia de actualización y el valor de Medición cada n ciclos.

El Tamaño del búfer recomendado para el sistema en tiempo de ejecución (registros) solo se utiliza si no se encuentra activada la opción Sobrescribir tamaño de búfer recomendado con.

Duración máxima del intervalo de tiempo durante el cual el sistema de tiempo de ejecución recopila los datos, por ejemplo, 2 s (si Frecuencia de actualización = 500 ms y Medición cada n ciclos = 1).

Sobrescribir tamaño de búfer recomendado

Si se selecciona esta opción, la aplicación no utiliza el valor configurado para Tamaño del búfer recomendado en tiempo de ejecución (muestras).

Número de muestras por variable de traza que registra la aplicación. Se trata del tamaño del búfer en tiempo de ejecución.

Rango: a partir de 10, sin que supere el valor configurado para el búfer del editor de trazas.

Valor predeterminado: 100

Duración máxima del intervalo de tiempo durante el cual el sistema en tiempo de ejecución recopila los datos, por ejemplo, 6 s.

Trace editor buffer size per variables (samples)

Limita el búfer de traza que proporciona EcoStruxure Machine Expert para uso interno.