Editor de traza en modalidad online

Descripción general

Si en el dispositivo se ejecuta una traza, esto se indica en el cuadro de diálogo de trazas Lista en línea.

Descarga de traza

Para iniciar la traza en modalidad online, descargue de forma explícita la traza en controlador con el Traza > Descarga de traza menu command mientras la aplicación esté conectada. Los gráficos de las señales de traza se mostrarán en la ventana del editor de traza.

Al realizar inicios y cierres de sesión en la misma aplicación, las trazas se ejecutan sin una nueva descarga.

Si se cambia el código de aplicación, entonces la modalidad de inicio de sesión determinará lo que sucede con las trazas:

  • Iniciar sesión con modificación en línea o Iniciar sesión sin modificaciones: Las trazas seguirán ejecutándose.

  • Iniciar sesión con descarga: Las trazas del controlador se eliminan, por lo que será necesario volver a descargarlas.

Cambio en línea de la configuración de gráfico de traza

El cuadro de diálogo Configuración traza con Configuración de registro y el cuadro de diálogo Configuración traza con Configuración de variable están disponibles en modalidad online y pueden realizarse bastantes cambios en la configuración de traza mientras la traza se está ejecutando. Si esto no es posible, por ejemplo cuando se cambia el nombre de la señal de traza, la traza se detiene, por lo que será necesaria una nueva descarga.

Navegación en línea del gráfico de traza

El rango visualizado de los valores de variable de traza capturados no sólo depende de la configuración de traza. También puede reordenarse mediante las funcionalidades de desplazamiento y zoom que están disponibles en el menú Traza, la barra de herramientas o mediante el uso de métodos abreviados. Para obtener información sobre cómo navegar en el diagrama de traza, consulte el capítulo Métodos abreviados de teclado.