Las variables que se intercambiarán entre el controlador y (varios) dispositivos HMI mediante el Machine Expert protocolo transparente (consulte EcoStruxure Machine Expert, Introducción) deben publicarse en el controlador con la . A continuación, estarán disponibles como variables de EcoStruxure Machine Expert en Vijeo-Designer, EcoStruxure Operator Terminal Expert o el servidor OPC.
Para que la funcionalidad de configuración de símbolos esté disponible, añada el objeto de configuración de símbolos a la aplicación en el árbol IECVarAccess se añade automáticamente al .
, como se describe en el párrafo Apertura de la configuración de símbolos. Esta bibliotecaEn el editor de configuración de símbolos o mediante pragmas (símbolo de atributo) puede definir las variables para que se exporten como símbolos, que se añadirán a la declaración de las variables.
{attribute 'const_replaced'}
y {attribute 'const_non_replaced'}
.
Sin embargo, en cualquier caso, se aplica lo siguiente: Las constantes en una lista de variables globales (GVL) o en otra POU solo están disponibles en la configuraciónSoMMenu/index.htm
Link siempreEl editor SFC proporciona otra posibilidad: Puede definir los indicadores de elementos creados implícitamente en las propiedades del elemento para exportarlos a la configuración de símbolos.
El nombre de un símbolo creado por la configuración de símbolos está compuesto conforme a la sintaxis siguiente:
<nombre de la aplicación>.<nombre de la POU>.<nombre de la variable>
Ejemplos:
MyApplication.PLC_PRG.a
MyApplication.GVL.a
Para acceder a la variable, defina completamente el nombre del símbolo.
Para abrir
, haga lo siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seleccione el nodo en el , haga clic en el botón del signo más de color verde y seleccione el comando .Resultado: aparecerá el cuadro de diálogo . |
2 |
En el cuadro de diálogo editor de . , configure, si lo desea, otros ajustes como, por ejemplo, si se deben incluir comentarios o no. Estos ajustes podrán modificarse posteriormente en el |
3 |
Haga clic en el botón .Resultado: se creará un nodo bajo el nodo del . La aparecerá en el lado derecho. |
Para obtener más información sobre el intercambio de variables entre el controlador y la parte HMI, consulte el capítulo Intercambio de datos del controlador EcoStruxure Machine Expert y HMI.
Un conjunto de símbolos es un conjunto de símbolos definido. Si lo admite el dispositivo de destino, puede combinar diferentes símbolos de la aplicación para formar conjuntos de símbolos en el editor de configuración de símbolos. La información de los conjuntos de símbolos se transfiere al controlador con la descarga de software. Puede otorgar acceso a cada conjunto de símbolos para los grupos de usuarios individuales. Los derechos de acceso se asignan en la vista del editor de dispositivos .
Requisitos previos para usar conjuntos de símbolos:
Una
disponible en la aplicación.La opción
activada en los ajustes de la configuración de símbolos.Gestión de usuarios activada en el controlador.
En el ejemplo que se pone a continuación, debe haber un grupo de usuarios disponible con los derechos necesarios para realizar tareas de mantenimiento y reparación en la planta. El grupo de usuarios
está disponible de forma predeterminada con este fin.Para crear un conjunto de símbolos y asignar derechos de acceso, haga lo siguiente:
Paso |
Acción |
Comentario |
---|---|---|
1 |
Abra la ficha del editor de dispositivos para configurar la conexión con el controlador. |
– |
2 |
Abra el editor |
Resultado: se abre el cuadro de diálogo . |
3 |
Introduzca un nombre para el conjunto: |
– |
4 |
En la barra de herramientas del cuadro de diálogo |
Resultado: Se muestran los símbolos disponibles en el proyecto. |
5 |
Seleccione los símbolos que desee agregar a este conjunto y guarde el proyecto. |
– |
6 |
Haga clic en el botón . |
Resultado: se abre la vista del editor de dispositivos . |
7 |
Haga clic en el botón |
Resultado: la visualización de los conjuntos de símbolos se sincroniza con el dispositivo.
NOTA: Si la gestión de usuarios aún no está activada en el controlador, se mostrará un cuadro de diálogo en el que se le pedirá que la active.
|
8 |
Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo . |
– |
9 |
Seleccione la vista del editor de dispositivos , haga clic en el botón |
Resultado: se abre el cuadro de diálogo . |
10 |
Inicie sesión. Si es la primera vez que inicia sesión, ejecute los pasos descritos en el capítulo . |
Resultado: tras iniciar sesión correctamente, se muestra la configuración de la gestión de usuarios del dispositivo en las vistas y . |
11 |
Inicie sesión en el controlador ejecutando el comando y haga clic en para confirmar que la aplicación debe descargarse en el controlador. |
– |
12 |
Tras iniciar sesión correctamente, seleccione la vista |
Resultados:
El acceso permitido para cada símbolo se define en el editor (leer, escribir, ejecutar). |
13 |
En la parte de la izquierda, seleccione el conjunto de símbolos |
Resultados:
|
Puede descargar modificaciones realizadas en una definición de conjunto de símbolos del controlador ejecutando un cambio en línea. Cuando la aplicación se elimina en el controlador, también se eliminan los conjuntos de símbolos. Al compilar la aplicación, puede crear y guardar un archivo de símbolo en formato XML para cada conjunto de símbolos.