Creación de un archivo en el controlador con la descarga

Descripción general

La creación de un archivo en el controlador permite tener el proyecto completo en el controlador, lo cual resulta útil para las tareas de mantenimiento. En el siguiente procedimiento se describe cómo crear un archivo de proyecto de manera automática con el procedimiento de descarga.

Para crear manualmente un archivo de proyecto, ejecute el comando Archivo > Descarga de código de origen... tal como se describe en la ayuda en línea de los comandos de menú.

Creación de un archivo en el controlador

Para crear un archivo en el controlador con el procedimiento de descarga, ejecute las tres siguientes tareas principales.

1.) Configure los orígenes que desea descargar.

Para definir los elementos que desea añadir al archivo, siga estos pasos:

Paso

Acción

1

Ejecute el comando Proyecto > Configuración del proyecto.

2

En el cuadro de diálogo Configuración del proyecto, seleccione Descarga de origen > Archivos adicionales...

Pueden seleccionarse las siguientes opciones:

Opción para conectar con el proyecto cargado:

  • Archivos de información de descarga

Opciones que son necesarias para conectar con otra versión de EcoStruxure Machine Expert:

  • Archivos de información de descarga

  • Perfil de biblioteca

  • Dispositivos referenciados

  • Bibliotecas referenciadas

  • Perfil de visualización

Para obtener más información, consulte la descripción Configuración del proyecto - Descarga de origen.

2.) Descargue el proyecto (orígenes) en el controlador.

Para archivar el proyecto en el controlador, siga estos pasos:

Paso

Acción

Comentario

1

Ejecute el comando Online > Inicio de sesión para realizar la conexión al controlador.

Se muestra un mensaje.

2

Seleccione Online > Escribir el código de origen en el control conectado....

El proyecto se archiva y se descarga en el controlador.

3.) Para cargar el proyecto (orígenes) desde el controlador, ejecute el comando Online > Carga de código de origen....