Características del TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface
En este apartado se ofrece una descripción general de las características de la TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se muestran las características generales de la TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface:
Características |
Valor |
---|---|
Consumo de energía |
2 W |
Longitud del cable |
Máx. 100 m |
Velocidad de transferencia |
10/100 Mbit/s |
En la tabla siguiente se muestran las dimensiones externas de la TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface:
Características |
Dimensiones |
---|---|
Anchura |
25 mm |
Altura |
99 mm |
Profundidad |
75 mm |