Puerto Ethernet

Descripción general

El TM5NEIP1 está equipado con 2 puertos Ethernet conmutados aislados.

En la figura siguiente se muestra la ubicación del puerto Ethernet en la interfaz de bus de campo:

G-SE-0076208.1.gif-high.gif

 

 

Características

En la tabla siguiente se describen las características de Ethernet:

Característica

Descripción

Función

Interfaz

Tipo de conector

RJ45

Negociación automática

Desde 10 M semidúplex hasta 100 M dúplex completa

Tipo de cable

Blindado

Detección cruzada automática

Asignación de pines

En la siguiente figura se muestra la asignación de pins del conector Ethernet RJ45:

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los pins del conector Ethernet RJ45:

N.° de pin

Señal

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

-

5

-

6

RD-

7

-

8

-

NOTA: La interfaz de bus de campo admite la función de cable de cruce automático MDI/MDIX. No es necesario utilizar cables cruzados especiales para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador o un conmutador Ethernet).

NOTA: La desconexión del cable Ethernet se detecta a cada segundo. Cuando se producen desconexiones de corta duración (< 1 segundo), es posible que el estado de red no indique la desconexión.