Descripción general de TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface

Introducción

La TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface con distribución de alimentación incorporada es el primer elemento de la isla de E/S distribuidas de TM5. Cuando se montan juntos, la TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface está compuesta por cuatro elementos:

oBase de bus de la interfaz de bus de campo

oMódulo de interfaz de bus de campo

oMódulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM)

oBloque de terminales

En la figura siguiente se muestra una interfaz de bus de campo EtherNet/IP de TM5 montada:

G-SE-0076759.1.gif-high.gif

 

 

Características de la interfaz de bus de campo EtherNet/IP  de TM5

En la tabla siguiente se proporciona la referencia de la base de bus:

Referencia

Descripción

TM5ACBN1

Base de bus para el módulo de interfaz de bus de campo y módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM)

En la tabla siguiente se proporcionan las referencias del módulo de interfaz de bus de campo:

Referencia

Descripción

TM5NCO1

Módulo de la interfaz CANopen

TM5NEIP1

Módulo de interfaz EtherNet/IP

TM5NS31

Módulo de interfaz SERCOS III

En la tabla siguiente se proporciona la referencia del módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM):

Referencia

Descripción

TM5SPS3

Fuente de alimentación de 24 V CC de interfaz de bus de campo

En la tabla siguiente se proporciona la referencia del bloque de terminales:

Referencia

Descripción

TM5ACTB12PS

Bloque de terminales de 12 pines con 24 V CC para el PDM, el IPDM y el módulo electrónico receptor