El bloque de funciones ReadTripRegisters devuelve los registros de disparos del avatar seleccionado.
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Referencia al dispositivo TeSys island. |
i_xExecute |
BOOL |
El bloque de funciones inicia la ejecución en un flanco ascendente de esta entrada. Las salidas q_xDone, q_xError, q_etResult y q_etResultMsg se restablecen con el flanco descendente de i_xExecute. Consulte Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xExecute. |
i_sAvatarName |
STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName) |
Referencia al avatar definido en la configuración de TeSys island. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg. |
q_etResult |
ET_Result |
Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico. |
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto. |
q_xBusy |
BOOL |
Si esta salida está configurada en TRUE, la ejecución del bloque de funciones está en curso. |
q_xDone |
BOOL |
Si esta salida está configurada en TRUE, la ejecución se ha completado correctamente. |
q_stTripRegister1 |
ST_TripRegister |
Registro 1 de fecha y motivo del disparo. |
... |
... |
... |
q_stTripRegister5 |
ST_TripRegister |
Registro 5 de fecha y motivo del disparo. |