Método SendOutOfBand

Descripción general

Tipo:

Método

Disponible desde:

V1.0.4.0

Tarea

Transmite los datos como datos OutOfBand al interlocutor.

Descripción de funciones

Transmite los datos como datos OutOfBand al interlocutor. Los datos se leen desde un búfer que proporciona la aplicación. Devuelve el número de bytes enviados al sitio remoto como UDINT.

Para obtener información adicional sobre los métodos de envío, consulte la sección Método de envío.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Rango válido

Descripción

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Dirección de inicio del búfer que contiene los datos que se van a enviar.

In_Out

Tipo de datos

Rango válido

Descripción

iq_udiFillLevel

UDINT

1

Nivel de llenado del búfer que proporciona la aplicación antes de la operación. Establezca este valor en 1. Seguirá siendo 1 después de la operación si no se han podido enviar todos los datos.

Utilizado por

  • FB_TCPClient