Accesorios

 

Consulte el manual del controlador de dispositivo que corresponde a su software de edición de pantallas para obtener información sobre los controladores host y los cables de conexión.

Nombre del producto

Número del producto

Producto admitido

Descripción

Interfaz en serie

Unidad de aislamiento RS-232C

XBTZGI232

Todo

Conecta un controlador host a este producto con aislamiento (se puede alternar entre RS-232C y RS-422).

Unidad de aislamiento RS-485

XBTZGI485

Todo

Conecta un controlador host a este producto con aislamiento (se puede alternar entre RS-422 y RS-485).

Adaptador de conversión del bloque de terminales

XBTZG949

Todo

Se utilizará cuando se usa la unidad de aislamiento RS-232C en el modo de RS-422 o en la unidad de aislamiento RS-485. (Cuando la unidad de aislamiento conecta las salidas de una interfaz en serie del panel [Conector sub-D de 9 pines] con un bloque de terminales RS-422).

Adaptador de conversión del puerto COM

XBTZGCOM1

Todo

Se requiere un adaptador de conversión cuando se conecta la unidad de aislamiento RS-232C con un adaptador de conversión del bloque de terminales. (Cuando la unidad de aislamiento conecta los elementos de comunicación de RS-422 opcionales al puerto COM1 del panel).

Adaptador online

XBTZGCOM2

Todo

Se requiere un adaptador de conversión cuando se conecta la unidad de aislamiento RS-485 con un adaptador de conversión del bloque de terminales. (Cuando la unidad de aislamiento conecta los elementos de comunicación de RS-485 opcionales al puerto COM2 del panel).

Cable de conversión RS-232C de 9 a 25 pines

XBTZG919

Todo

Conecta un cable RS-232C estándar (zócalo Sub-D de 25 pines) a este producto (conector Sub-D de 9 pines).

Cable de conversión de RJ45 a Sub-D de 25 pines

XBTZG939

Todo

Conecta un cable Sub-D de 25 pines a este producto (RJ-45).

Interfaz USB (Tipo A)

Cable de transferencia USB

XBTZG935

Todo

Descarga los datos de proyectos mediante la interfaz USB.

Cable delantero USB

XBTZGUSB

Todo

Cable de extensión que conecta la interfaz USB al panel frontal.

Cable de conversión (RS-232C) de USB a Serie

HMIZURS

Todo

Cable para convertir la interfaz USB en una interfaz en serie (RS-232C). Permite las conexiones a los módems o lectores de códigos de barra que admiten RS-232C.

Interfaz USB (mini-B)

Ubicación remota del puerto USB para mini-USB

HMIZSUSBB

Todo

Cable de extensión que se conecta a la interfaz USB (mini B) en la parte frontal del panel.

Cable de transferencia USB (USB Tipo A / mini-B)

BMXXCAUSBH018

Todo

Cable para transferir los datos en pantalla de un ordenador (USB Tipo A) a este producto (USB mini-B) (1,8 m [5,91 ft]).

Tarjeta de memoria SD (4 GB)*1 *2

HMIZSD4G

Todo

Tarjeta de memoria SD (4 GB, CLASE4)

Conector de alimentación eléctrica CC (ángulo recto)

HMIZGPWS2

Todo

Conector en ángulo recto para conectar los cables de alimentación CC (cinco piezas por juego).

Lámina protectora de pantalla

XBTZG68

HMIGK2310

Lámina desechable y resistente a la suciedad para la pantalla (cinco láminas por juego).

XBTZG69

HMIGK5310

*1 También puede usar un tipo comercial.

*2 Tarjeta SD/SDHC con capacidad de hasta 32 GB.

Accesorios de mantenimiento

Nombre del producto

Número del producto

Producto admitido

Descripción

Sujeciones para pinzas de muelle

XBTZ3002

Todo

Sujeciones para fijar este producto a la superficie de montaje.

Junta de instalación

XBTZG58

HMIGK2310

Ofrece una resistencia al polvo y a la humedad cuando instala este producto en un panel macizo (una pieza)

XBTZG59

HMIGK5310

Abrazadera USB Tipo A (un puerto)

HMIZGCLP1

Todo

Abrazadera para evitar la desconexión del cable USB (USB/A, un puerto, cinco abrazaderas por conjunto)

Abrazadera USB mini-B (un puerto)

HMIZSCLP3

Todo

Abrazadera para evitar la desconexión del cable USB (USB/mini-B, un puerto, cinco abrazaderas por juego).

DC Power Supply Connector (recto)

HMIZGPWS

Todo

Conector para conectar los cables de alimentación CC (cinco piezas por juego)

Batería para la Reserva de memoria

HMIZGBAT

Todo

Batería principal para copias de seguridad de la memoria y datos de tiempo (1 pieza)

Etiquetas interiores

XBLYGK2

HMIGK2310

Etiquetas de "quita y pon" para identificar las teclas de función.

XBLYGK5

HMIGK5310