Instalación

 

Procedimientos de instalación

Introducción

Los elementos de fijación de instalación son necesarios para instalar el panel.

Monte el panel en una carcasa de entorno limpio, seco, sólido y controlado:

oHMIGTO (excepto HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315): Carcasa IP65, Tipo 1, Tipo 4X [sólo para uso en interiores] o Tipo 13.

oHMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315: Carcasa IP66k, Tipo 1, Tipo 4X [sólo para uso en interiores] o Tipo 13.

Requisitos de instalación

Compruebe que la pared de instalación o la superficie del armario sea plana, esté en buen estado y que no presente bordes irregulares. Puede colocar tiras metálicas de refuerzo en el interior de la pared, cerca del hueco del panel, para aumentar la rigidez.

Determine el grosor de la pared de la carcasa según el nivel de resistencia necesario: de 1,6 a 5 mm (de 0.06 a 0.2 in).

Asegúrese de que la temperatura ambiente del aire y la humedad ambiental se encuentren dentro de los rangos especificados. Temperatura ambiente del aire: de 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) o de 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F) (consulte las especificaciones ambientales de su HMIGTO); humedad ambiental: del 10 al 90 % HR; temperatura de bulbo húmedo: máximo 39 °C (102 °F). Cuando instale el panel en un armario o en una carcasa, la temperatura ambiente del aire es la temperatura del interior del armario o la carcasa.

G-SE-0014761.2.gif-high.gif

 

 

Asegúrese de que el calor desprendido por los equipos cercanos no provoque que el panel supere su temperatura de funcionamiento estándar.

Cuando coloque el panel verticalmente, asegúrese de que el lado derecho de la unidad esté orientado hacia arriba. Es decir, el conector de alimentación debe estar situado en la parte superior.

G-SE-0016467.2.gif-high.gif

 

1   Conector de alimentación

Si se instala el panel en posición inclinada, la cara del panel no debe inclinarse más de 30°.

G-SE-0017236.2.gif-high.gif

 

 

Si coloca el panel con una inclinación superior a 30°, la temperatura ambiente no debe superar los 40 °C (104 °F). Puede que deba utilizar refrigeración por convección forzada (ventilador, aire acondicionado) para asegurarse de que la temperatura ambiente de funcionamiento sea de 40 °C o menos (104 °F o menos).

Para que el funcionamiento y el mantenimiento sean más sencillos y que la ventilación sea mejor, instale el panel a 100 mm (3.94 in) como mínimo de otros equipos y estructuras adyacentes, como se muestra en la siguiente figura:

G-SE-0013874.2.gif-high.gif

 

 

Los orificios de la parte posterior del panel (excepto HMIGTO1300/1310) no cumplen las normas VESA de 75 mm. No fije el panel a un brazo VESA de uso comercial.

Procedimiento de montaje del panel: (exceptoHMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315)

AVISO

PANEL INESTABLE CUANDO NO ESTÁ SUJETO

Mantenga el HMIGTO estabilizado en el corte del panel cuando instale o retire los tornillos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Paso

Acción

1

Coloque el panel en una superficie limpia y plana con la pantalla orientada hacia abajo.

2

Compruebe que la junta del panel esté colocada firmemente en la ranura de la junta, la cual recorre el perímetro del marco del panel.

3

Corte una abertura en el panel de instalación de acuerdo con las dimensiones de corte del panel HMIGTO.

HMIGTO1300/HMIGTO1310

HMIGTO2300/HMIGTO2310

HMIGTO3510/HMIGTO4310

HMIGTO5310

HMIGTO6310

4

Inserte el HMIGTO en el hueco del panel.

5

Inserte los elementos de fijación de la instalación en las ranuras de inserción de HMIGTO en las partes superior e inferior (lados izquierdo y derecho para HMIGTO1300/1310). Deslice los elementos de fijación hacia atrás. Si los elementos de fijación no se ajustan correctamente, el HMIGTO puede moverse o caerse.

G-SE-0017237.1.gif-high.gif

 

 

HMIGTO2310

G-SE-0013878.2.gif-high.gif

 

 

HMIGTO1310

G-SE-0013877.2.gif-high.gif

 

 

6

Inserte cada uno de los elementos de fijación como se muestra a continuación. Acuérdese de tirar de la sujeción hasta que esta quede alineada con la parte posterior del orificio de sujeción.

G-SE-0017235.1.gif-high.gif

 

 

7

Utilice un destornillador Phillips para apretar todos los tornillos de fijación y sujetar la unidad panel en su sitio. El par de apriete necesario es de 0,5 Nm (4.4 lb•in).

G-SE-0017238.1.gif-high.gif

 

 

AVISO

RECINTO ROTO

oNo aplique más de 0,5 Nm (4,4 lb-in.) de par de apriete a los tornillos de fijación.

oUse en una superficie plana de una carcasa de Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores) o Tipo 13

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Procedimiento de extracción: (excepto HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315)

Paso

Acción

1

Afloje los elementos de fijación de la instalación (4) del HMIGTO.

2

Retire lentamente el HMIGTO del panel mientras presiona los salientes en la parte superior de HMIGTO.

G-SE-0017239.2.gif-high.gif

 

1   Salientes

NOTA:

oSi intenta extraer el HMIGTO sin presionar los salientes, este puede resultar dañado.

oTenga cuidado de no pillarse los dedos cuando presione los salientes.

Caution_Color.gifATENCIÓN

RIESGO DE DAÑOS PERSONALES

No deje que el HMIGTO se caiga cuando lo remueva del panel.

oMantenga el HMIGTO en su lugar después de quitar los sujetadores.

oUse las dos manos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Procedimiento de montaje del panel HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315

Caution_Color.gifATENCIÓN

RIESGO DE DAÑOS PERSONALES

No deje que el HMIGTO se caiga cuando lo instale o lo remueva del panel.

oMantenga el HMIGTO en su lugar después de quitar las tuercas hexagonales M4 y los soportes.

oUse las dos manos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

AVISO

PANEL INESTABLE CUANDO NO ESTÁ SUJETO

Mantenga el panel estabilizado en el corte del panel cuando instale o quite las tuercas hexagonales M4 y los soportes.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Paso

Acción

1

Coloque el panel en una superficie limpia y plana con la pantalla orientada hacia abajo.

2

Confirme que la junta del panel esté colocada correctamente en la parte trasera del panel.

3

Corte una abertura en el panel de acuerdo con las dimensiones de corte del panel de HMIGTO.

HMIGTO2315

HMIGTO5315

HMIGTO6315

4

Inserte el HMIGTO en el hueco del panel.

G-SE-0016468.1.gif-high.gif

 

1   Junta

2   Panel

3   Soportes

4   Tuercas hexagonales M4

5   Lea el paso 5.

6   Lea el paso 6.

5

Apriete las cuatro esquinas en la parte trasera del panel con las tuercas hexagonales M4 en el orden indicado en el ejemplo del paso 4.

Utilice una llave de vaso M4 para apretar cada una de las tuercas hexagonales M4 y fijar el panel en su lugar. El par de apriete necesario es de 0,5 Nm (4.4 lb•in). Si las tuercas hexagonales M4 no se fijan correctamente, el panel puede moverse o desprenderse.

6

Coloque el soporte en los tornillos en el punto medio entre las tuercas hexagonales M4 en el orden indicado en el ejemplo del paso 4.

Utilice una llave de vaso M4 para apretar cada una de las tuercas hexagonales M4 y fijar el panel en su lugar. El par de apriete necesario es de 0,5 Nm (4.4 lb•in). Si las tuercas hexagonales M4 no se fijan correctamente, el panel puede moverse o desprenderse.

7

Apriete todas las tuercas hexagonales M4 de nuevo. El par de apriete necesario es de 0,5 Nm (4.4 lb•in).

NOTA: No afloje los elementos de fijación de la instalación marcados con cuadrados rojos a continuación.

G-SE-0016469.2.gif-high.gif

 

 

1   Panel

AVISO

CARCASA DAÑADA

oNo aplique más de 0,5 Nm (4,4 lb-in.) de par de apriete a los tornillos de fijación.

oUse en una superficie plana de una carcasa de Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores) o Tipo 13

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.