Especificaciones estructurales

 

Puesta a tierra

Puesta a tierra funcional: resistencia de puesta a tierra de 100 Ω, 2 mm2 (AWG 14), cable más grueso o el estándar aplicable de cada país. (Lo mismo se aplica a los bornes FG y SG)

Método de refrigeración

Circulación de aire natural

Estructura*1

IP65f NEMA #250 TIPO 4X/13 (en el panel frontal cuando se instala correctamente en una carcasa)

Dimensiones exteriores

Ancho 218 x Alto 173 x Profundo 60 mm (Ancho 8.58 x Alto 6.81 x Profundo 2.36 in)

Dimensiones del hueco del panel

Ancho 204,5 x Alto 159,5 mm (Ancho 8.05 x Alto 6.28 in)*2

Zona de grosor del panel: de 1,6 a 5 mm (de 0.06 a 0.2 in)*3

Peso

1,2 kg (2.6 lb) o menos (sólo la unidad principal)

NOTA:  *1 La parte frontal del HMIGTO, instalado en un panel macizo, se ha probado en condiciones equivalentes a las normas indicadas en las especificaciones. Aunque el nivel de resistencia del HMIGTO es equivalente al de las normas mencionadas, algunos aceites que no deberían afectar al HMIGTO podrían dañarlo. Esto puede ocurrir en zonas en las que haya aceites evaporados o en los casos en que se permita un contacto prolongado del panel con lubricantes de corte de baja viscosidad. Si se desprende la lámina de protección de la parte frontal del panel, podría entrar aceite en el panel, por lo que se recomienda tomar medidas de protección adicionales.

También, si algunos de esos aceites no están aprobados, podrían llegar a deformar o corroer la lámina de plástico de la parte frontal del panel. Por este motivo, antes de instalar el HMIGTO, compruebe el tipo de condiciones existentes en el entorno operativo del panel. Si se usa la junta de instalación durante un periodo prolongado de tiempo o si se extraen el HMIGTO y su junta, no se podrá conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, cambie periódicamente la junta de instalación.

*2 Tolerancias dimensionales: todas +1/-0 mm (+0.04/-0 in) y R en esquinas inferior a R3 (R0.12 in).

*3 Incluso si el grosor de la pared de instalación se encuentra dentro del rango recomendado para las dimensiones del hueco del panel, la pared de instalación se puede combar según el material, el tamaño y la ubicación de instalación del panel y otros dispositivos. Para evitar que el panel se combe, puede que sea necesario reforzar la superficie de instalación.

Caution_Color.gifATENCIÓN

DAÑOS EN EL EQUIPO

Asegúrese que el panel no se encuentre en contacto permanente o directo con aceites.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

AVISO

ALMACENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES

oAlmacene este producto en ubicaciones donde la temperatura se encuentre dentro de las especificaciones del producto.

oNo restrinja ni bloquee las ranuras de ventilación de este producto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

AVISO

ENVEJECIMIENTO DE LA JUNTA

oInspeccione la junta periódicamente según requiera su entorno para mantener el nivel de IP inicial.

oCambie la junta al menos una vez al año, o cuando presente arañazos o suciedad.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.