Memoria de aplicación *1 |
FLASH EPROM 96 MB |
DRAM de ejecución de aplicaciones |
128 MB |
Copia de seguridad de los datos |
SRAM 512 KB (batería de litio sustituible para la copia de seguridad de la memoria) |
*1 Capacidad disponible para la aplicación del usuario.
NOTA: Si se muestra el mensaje que indica que el nivel de batería está bajo, cambie la batería.
Precisión del reloj*1 |
±65 segundos/mes (desviación a temperatura ambiente y con la alimentación desconectada). |
*1 Según la temperatura de funcionamiento y la antigüedad del panel, el reloj puede desajustarse entre -380 y +90 segundos al mes. Si este nivel de precisión es insuficiente, el usuario debe supervisar el sistema y hacer los ajustes cuando sea necesario.
Tipo de panel táctil |
Película resistente (analógica) |
Resolución del panel táctil |
1.024 x 1.024 |
Vida útil del panel táctil |
1 millón de veces o más |