Consulte el manual del controlador de dispositivo que corresponde a su software de edición de pantallas para obtener información sobre los controladores host y los cables de conexión.
Nombre del producto |
Número del producto |
Producto admitido |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Interfaz en serie |
Cable de conversión de RJ-45 a Sub-D de 25 pines |
XBTZG939 |
Box Module |
Conecta un cable Sub-D de 25 pines a este producto (RJ-45). |
Cable de conversión RS-232C de 9 a 25 pines |
XBTZG919 |
Box Module |
Conecta un cable RS-232C estándar (zócalo Sub-D de 25 pines) a este producto (conector Sub-D de 9 pines). |
|
Unidad de aislamiento RS-232C |
XBTZGI232 |
Box Module |
Conecta un controlador host a este producto y proporciona aislamiento. (RS-232C son RS-422 conmutables.) |
|
Interfaz USB (Tipo A) Interfaz USB |
Cable de transferencia USB *1 *3 |
XBTZG935 |
Box Module Smart Display |
Descarga los datos de proyectos mediante la interfaz USB. |
Cable delantero USB |
XBTZGUSB |
Box Module |
Cable de extensión que conecta la interfaz USB al panel frontal. |
|
USB-Serial Cable de conversión (RS-232C)*3 |
HMIZURS |
Standard Box Premium Box |
Cable para convertir la interfaz USB en una interfaz en serie (RS-232C). Permite las conexiones a los módems o lectores de códigos de barra que admiten RS-232C. |
|
Interruptor luminoso USB*3 |
HMIZRA1 |
Box Module |
Una unidad que consta de cinco interruptores luminosos con múltiples LED de color conectados a este producto a través de USB. |
|
Selector biométrico USB*3 |
XB5S5B2L2 |
Box Module |
Unidad de reconocimiento de huellas dactilares conectada a este producto mediante una conexión USB. |
|
Teclado USB*3 |
HMIZKB1 |
Standard Box Premium Box Smart Display |
Teclado numérico se conecta fácilmente a este producto mediante una conexión USB. |
|
Montaje en tubo de la columna luminosa USB con placa de fijación*3 |
XVGU3SHAV |
Box Module |
Columna luminosa conectada a este producto mediante una conexión USB (con placa de fijación) |
|
Montaje de la base de la columna luminosa USB*3 |
XVGU3SWV |
Box Module |
Columna luminosa conectada a este producto mediante una conexión USB (Montaje de la base) |
|
Interfaz USB (mini-B) |
Cable de transferencia USB (USB Tipo A/ mini-B)*1 *2 |
BMXXCAUSBH018 |
Box Module Smart Display |
Cable para transferir los datos en pantalla de un ordenador (USB Tipo A) a este producto (USB mini-B) (1,8 m [5,91 ft]). |
Cable de transferencia USB (USB Tipo A/ mini-B)*1 *2 |
BMXXCAUSBH045 |
Box Module Smart Display |
Cable para transferir los datos en pantalla de un ordenador (USB Tipo A) a este producto (USB mini-B) (4,5 m [14,76 ft]). |
|
Ubicación remota del puerto USB para Mini-USB |
HMIZSUSBB |
Box Module |
Cable de extensión que se conecta a la interfaz USB (mini B) en la parte frontal del panel. |
|
Interfaz del Box Module |
Multi Display Adapter*4 |
HMIZMDARX |
Módulo de visualización |
Adaptador que se conecta en la parte posterior de los módulos de visualización cuando Box Module y el Display Module están situados en lugares diferentes (se requiere un adaptador para cada display si conecta varios Display Module a un sólo Box Module). |
Interfaz de la unidad de expansión |
Esclavo de PROFIBUS DP/unidad MPI*4 |
HMIZGPDP |
Premium Box Open Box |
Unidad de expansión que permite la inclusión de este producto en la red de PROFIBUS y la comunicación con el maestro PROFIBUS DP o en la red de MPI. (Velocidad de comunicación: 12 Mbps). |
Unidad esclava CANopen*4 |
HMIZGCAN |
Premium Box Open Box |
Unidad de expansión que permite la participación de este producto en la red CANopen y la comunicación con el maestro CANopen. |
|
Unidad J1939*4 |
HMIZXJ19 |
Premium Box |
Unidad de expansión que permite la participación en la red de comunicación J1939. |
|
Interfaz de salida de DVI-D |
Cable de DVI-D |
HMIYCABDVI1011 |
Open Box |
Conector macho DVI-D de 24 pines (10 m [32,80 ft]). |
Interfaz de salida auxiliar/salida del altavoz |
Conector auxiliar para Universal Box |
HMIZGAUX |
Premium Box Open Box |
Conector AUX necesario en el caso de que use una salida externa (cinco piezas/juego) |
Almacenamiento |
Tarjeta de memoria SD (4 GB)*4 *5 |
HMIZSD4G |
Box Module |
Tarjeta de memoria SD (4 GB, MLC) (Almacenamiento) |
Tarjeta CFast (32 GB)*4 |
HMIZCFA32 |
Open Box |
Tarjeta CFast (32 GB, SLC) para la ranura de la tarjeta CFast (almacenamiento) |
|
Lámina de protección para pantalla |
HMIZG65 |
10" Módulo de visualización |
Lámina descartable y resistente a la suciedad para la pantalla (cinco láminas por conjunto) |
|
HMIZG66 |
12" Módulo de visualización |
|||
MPCYK50SPSKIT |
15" Módulo de visualización |
|||
HMIZG63 |
7" de ancho Módulo de visualización |
|||
HMIZG65W |
10" de ancho Módulo de visualización |
|||
HMIZD66W |
12" de ancho Módulo de visualización |
|||
Lámina antideslumbrante |
HMIZDAG7W |
15" de ancho Módulo de visualización |
Previene reflejos; lámina resistente a la suciedad para la pantalla (cinco láminas por conjunto) |
|
HMIZDAG9W |
19" de ancho Módulo de visualización |
|||
Lámina de protección UV |
HMIZUV5 |
10" Módulo de visualización |
Lámina para proteger la pantalla contra la suciedad y luz ultravioleta (1 pieza) |
|
HMIZUV6 |
12" Módulo de visualización |
|||
HMIZUV7 |
15" Módulo de visualización |
|||
HMIZUV3W |
7" de ancho Módulo de visualización |
|||
HMIZUV5W |
10" de ancho Módulo de visualización |
|||
HMIZUV6W |
12" de ancho Módulo de visualización |
|||
Adaptador del corte del panel |
XBTZGCO3 |
10" Módulo de visualización |
Adaptador del corte del panel para montaje del Módulo de visualización de 10" en el corte para XBT F034 |
|
XBTZGCO4 |
10" Módulo de visualización |
Adaptador del corte del panel para montaje del módulo de visualización de 10" en el corte para XBT G5330, XBT GT5230, XBT GT6330, XBT GT6340 o HMIGTO6310 |
||
HMIZGCO1 |
7" de ancho Módulo de visualización |
Adaptador del corte del panel para montaje del Módulo de visualización ancho de 7" en el corte para XBT GT4230/4330/4340 o HMIGTO3510/4310 |
||
Cubierta ambiental |
HMIZDCOV5 |
10" Módulo de visualización |
Carcasa para el display (una pieza) resistente a factores ambientales |
|
HMIZDCOV6 |
12" Módulo de visualización |
|||
HMIZDCOV7 |
15" Módulo de visualización |
|||
Batería para la Reserva de memoria |
HMIZGBAT |
Box Module |
Batería principal para la copia de seguridad de datos de tiempo (una pieza) |
|
Conector de alimentación eléctrica CC con tornillos de fijación (ángulo recto) |
HMIZXPWS |
Módulo de visualización (excepto el módulo de visualización ancho de 7") |
Conector con tornillos de sujeción para conectar los cables de alimentación CC (ángulo recto, cinco piezas/juego). |
*1 Se puede conectar usando tan solo una de las interfaces USB disponibles (Tipo A/mini-B).
*2 Cuando usa el equipo HMIG5U2 con una Smart Display conectada, y hay varias conexiones con el cable de transferencia, la interfaz USB frontal (mini-B) tiene prioridad.
*3 Asegúrese de que el software de edición de pantallas admite el producto.
*4 También puede usar un tipo comercial.
*5 Tarjeta SD/SDHC de hasta 32 GB.
Nombre del producto |
Número del producto |
Producto admitido |
Descripción |
---|---|---|---|
Junta de instalación |
HMIZD55 |
10" Módulo de visualización |
Ofrece una resistencia al polvo y a la humedad cuando instala este producto en un panel macizo (una pieza) |
HMIZD56 |
12" Módulo de visualización |
||
HMIZD57 |
15" Módulo de visualización |
||
HMIZD53W |
7" de ancho Módulo de visualización |
||
HMIZD55W |
10" de ancho Módulo de visualización |
||
HMIZD56W |
12" de ancho Módulo de visualización |
||
HMIZD57W |
15" de ancho Módulo de visualización |
||
HMIZD59W |
19" de ancho Módulo de visualización |
||
Abrazadera del cable USB Tipo A (un puerto) |
HMIZGCLP1 |
Box Module |
Abrazadera para evitar la desconexión del cable USB (USB/A, un puerto, cinco abrazaderas por conjunto) |
Conector de alimentación eléctrica CC |
HMIZGPWS |
Módulo de visualización |
Conector para conectar los cables de alimentación CC (cinco piezas/juego). |
Conector de alimentación eléctrica CC (Ángulo recto) |
HMIZGPWS2 |
Módulo de visualización (excepto el Módulo de visualización ancho de 7") |
Conector de ángulo recto para conectar los cables de alimentación CC (cinco piezas/juego). |
Sistema de memoria de 1 GB de la tarjeta SD |
HMIZSD1GS |
Premium Box |
Tarjeta de memoria SD (1 GB, SLC) para la Tarjeta del sistema |
Sistema de memoria de 16 GB de la tarjeta CFast |
HMIZCFA16S |
HMIG5U |
Tarjeta CFast (16 GB, MLC) para la Tarjeta del sistema |
Sistema de memoria de 32 GB de la tarjeta CFast |
HMIZCFA32S |
HMIG5U2 |
Tarjeta CFast (32 GB, MLC) para la Tarjeta del sistema |