AVISO |
DAÑOS MATERIALES |
oCuando coloque este producto verticalmente, primero debe instalar el Box Module en el Módulo de visualización antes de fijar el Módulo de visualización al panel. oMantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o quite los tornillos de sujeción. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Cuando coloque este producto verticalmente, ponga el módulo de visualización en una superficie limpia y nivelada con la pantalla hacia abajo y coloque el Box Module en el módulo de visualización. Consulte Colocación en el módulo de visualización. |
2 |
Compruebe que la junta del Módulo de visualización esté colocada firmemente en la ranura del bisel, la cual recorre el perímetro del marco del panel. NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase Sustitución de la junta de instalación para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación. |
3 |
Basándose en las dimensiones de corte del panel, corte una abertura de montaje en el panel y coloque el módulo de visualización en el mismo por la parte frontal.
|
4 |
Confirme que el seguro anticaída en la parte superior del Módulo de visualización esté conectado al panel.
Excepto HMIDT35X ![]()
HMIDT35X ![]()
1 Seguro anticaída 2 Panel |
5 |
Utilice un destornillador Phillips para apretar los tornillos gradualmente (girar en sentido horario) para los elementos de fijación (superior, inferior, izquierdo y derecho), alternando de manera diagonal entre los tornillos hasta que estén todos bien asegurados. Asegúrese de que la parte acodada de la fijación de montaje (2 en la figura a continuación) esté completamente vertical. El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in). NOTA: oSi le Módulo de visualización no se coloca correctamente, se puede caer. oSi el panel es espeso (aproximadamente 5 mm [0,2 in]), puede tener dificultades para enderezar la parte acodada del sujetador de montaje. Si esto sucede, empuje el módulo de visualización hacia atrás desde la parte frontal mientras aprieta los tornillos. ![]()
1 Fijación de montaje 2 Parte acodada de la fijación de montaje N.º de pasadores de montaje Modelos de 15" o más grandes oSuperior - 2, Inferior - 2, Derecha - 2, Izquierda- 2 Modelos de tamaño inferior a 12" oSuperior - 2, Inferior - 2, Derecha - Ninguno, Izquierda - Ninguno |