| PELIGRO | |
|---|---|
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Si es necesario para mantener y respetar la temperatura ambiente máxima de funcionamiento, instale un ventilador adicional en el armario eléctrico. |
|
2 |
No bloquee la entrada de aire del ventilador del producto. |
|
3 |
Perfore orificios de montaje en el armario eléctrico, en el patrón de cuadrícula de montaje (±0,2 mm/±0,01 in) de 45 mm (1,77 in). |
|
4 |
Tenga en cuenta las tolerancias y las distancias hasta los canales de cables y los Lexium 62 Servo Drives contiguos u otros equipos que generen calor. |
Distancias requeridas en el armario eléctrico para el PacDrive LMC Pro/Pro2, Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive:
Distancias requeridas en el armario eléctrico para el PacDrive LMC Eco, Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive:
|
– |
mm |
in |
Rosca |
|---|---|---|---|
|
(1) |
100 (±0,2) |
3,94 (±0,01) |
M6 |
|
(2) |
258 (+0,5/-0) |
10,16 (±0,02/-0) |
M6 |
|
(3) |
22 (±0,2) |
0,87 (±0,01) |
M5 |
|
(4) |
55 (±0,2) |
2,17 (±0,01) |
M6 |
|
(5) |
45 (±0,2) |
1,77 (±0,01) |
M6 |
|
(6) |
296 (+0,5/-0) |
11,65 (±0,02/-0) |
M6 |
Mantenga una distancia de al menos 100 mm (3,94 in) por encima y por debajo de los dispositivos.
Distancias requeridas en el armario eléctrico para el Lexium 62 Power Supply:
No extienda ningún cable ni canal de cables por encima de los servoamplificadores ni los módulos de resistencia de frenado.
Tipo A: recorrido del cable en el armario (en escalerilla portacables o canal de cables):
X Distancia adicional entre el borde inferior del freno de cable y el borde superior de la escalerilla portacables o la pared del armario, en función del diámetro y el número de cables
Y Distancia mínima en mm (in) entre el dispositivo y la parte inferior del freno de cable
Z Se requiere un área despejada de 100 mm (3,94 in) por encima del dispositivo
W Distancia mínima en mm (in) para la instalación de cables (X+Y)
Tipo B: recorrido del cable en el armario detrás de la placa de conexiones de montaje
X Distancia adicional entre el borde inferior del freno de cable y el borde inferior del corte de la placa de conexiones o la pared del armario, en función del diámetro y el número de cables
Y Distancia mínima en mm (in) entre el dispositivo y la parte inferior del freno de cable
Z Se requiere un área despejada de 100 mm (3,94 in) por encima del dispositivo
W Distancia mínima en mm (in) para la instalación de cables (X+Y)
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Mantenga una distancia de al menos 100 mm (3,94 in) por encima de los dispositivos. |
|
2 |
Mantenga una distancia de al menos 450 mm (17,71 in) por debajo de los dispositivos. |
Distancias requeridas en el armario eléctrico para el accionamiento simple LXM62DC13:
No extienda ningún cable ni canal de cables por encima de los servoamplificadores ni los módulos de resistencia de frenado.