Las siguientes especificaciones se aplican a los cables del motor y del encoder:
|
Cable |
Propiedad |
Unidad |
|---|---|---|
|
Cables del motor |
Estilo AWM |
– |
|
Cables del encoder |
Estilo AWM |
– |
|
Material aislante de tensión del cable de alimentación del motor |
Cable conductor: 1000 (UL y CSA) Freno de hilo de señal: 600 (UL y CSA) |
[V CA] |
|
Tensión de aislamiento del cable del encoder |
300 (UL y CSA) |
[V CA] |
|
Rango de temperatura |
-40...+90/-40...+194 (ruta fija) -20...+80/-4...+176 (móvil) |
[°C]/[°F] |
|
Radio de curvatura |
5 × diámetro (ruta fija) 12 × diámetro (móvil) |
– |
|
Resistencia ante la corrosión del material aislante del cable |
PUR resistente a aceites, peróxido de hidrógeno |
– |
|
Cubierta |
Sin halógenos |
– |
|
Blindaje |
Blindado trenzado |
– |
|
Cubierta del blindado trenzado |
≥85 |
[%] |
Los cables del motor y el encoder son aptos para cadenas de arrastre.
Características del cable Sercos (consulte el catálogo de Schneider Electric para ver todos los cables disponibles):
|
Propiedad |
Valor |
|---|---|
|
Material aislante de tensión (cubierta) |
300 V CC |
|
Rango de temperatura |
De -20 a +60 °C/de -4 a +140 °F |
|
Diámetro del cable |
5,8 ± 0,2 mm (0,23 ± 0,008 in) |
|
Radio de curvatura |
8 × diámetro (ruta fija) |
|
Cubierta |
PVC, retardante a las llamas |
|
Tipo de cable y blindaje |
CAT6 con S/FTP (Sercos III) |