Para la aplicación, es necesario utilizar un reactor de línea de red (inductancia). El reactor de línea de red es necesario para reducir los armónicos de la corriente de red. El reactor de línea de red debe tener como mínimo una caída de tensión del 4 % en la carga nominal.
Reactor de línea de red sin certificación UL /CSA:
Schneider Electric: VW3SKLN016H003E para arquitecturas monofásicas de hasta 16 A
Reactor de línea de red con certificación UL / CSA:
Schneider Electric: VPM05D100000 para arquitecturas de hasta 10 A
Schneider Electric: VPM05D250000 para arquitecturas de hasta 25 A
Schneider Electric: VPM05D500000 para arquitecturas de hasta 50 A
Schneider Electric: VW3A4551 para arquitecturas de hasta 4 A
Schneider Electric: VW3A4552 para arquitecturas de hasta 10 A
Schneider Electric: VW3A4553 para arquitecturas de hasta 16 A
Schneider Electric: VW3A4554 para arquitecturas de hasta 30 A
Schneider Electric: VW3A4555 para arquitecturas de hasta 60 A
No es necesaria una versión blindada de los cables de conexión.
La corriente de red es aproximadamente la misma que la corriente del bus DC y se corresponde con la corriente del reactor de línea de red. Para el diseño del reactor de línea de red, use dimensiones para la corriente de red del 100 % al 110 % de la corriente del bus DC.