Descripción general
La siguiente tabla contiene datos de corriente de fuga por dispositivo:
|
Aplicación
|
Por fuente de alimentación
|
Para cada módulo de accionamiento
|
|
Típica (400 V, 50 Hz)
|
≤ 141 mA
|
≤ 9 mA
|
NOTA: Si la corriente de fuga es demasiado elevada para la aplicación respectiva, utilice un transformador de aislamiento en la alimentación de red.
Este producto tiene una corriente de fuga mayor de 3,5 mA. Debido a la interrupción de la conexión a tierra puede fluir una corriente de contacto peligrosa en caso de tocar la carcasa.
|
PELIGRO
|
|
PUESTA A TIERRA INSUFICIENTE
-
Utilice un conductor de cobre de puesta a tierra de protección de al menos 10 mm2 (AWG 6) o dos conductores de cobre de puesta a tierra de protección con una sección transversal mayor o igual que la de los conductores de alimentación de los terminales de potencia.
-
Verifique el cumplimiento de todos los requisitos de los códigos eléctricos locales y nacionales, así como del resto de reglamentos aplicables relacionados con la correcta conexión a tierra de todo el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|