|
Designación |
Parámetros |
Valor |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Configuración del producto |
Nombre del artículo |
LXM62DU60C LXM62DU60E LXM62DU60G |
LXM62DD15C LXM62DD15E LXM62DD15G |
LXM62DD27C LXM62DD27E LXM62DD27G |
LXM62DD45C LXM62DD45E LXM62DD45G |
LXM62DC13C LXM62DC13E LXM62DC13G |
|
Fuente de alimentación |
Tensión de control (sin freno de parada) Consumo de corriente máximo |
24 V CC (-20...+25 %) |
||||
|
1,1 A |
1,1 A |
1,1 A |
1,1 A |
1,5 A |
||
|
Tensión de control (con freno de parada) Consumo de corriente máximo |
24 V CC (0...+6%) |
|||||
|
2,5 A |
2,5 A |
2,5 A |
3,5 A |
3,9 A |
||
|
Tensión del bus DC |
250-700 V CC |
|||||
|
Corriente continua del bus DC |
1,8 A |
4,6 A |
8,2 A |
18,3 A |
45,7 A |
|
|
Corriente de pico del bus DC |
5,5 A |
13,7 A |
24,7 A |
41,1 A |
119,0 A |
|
|
Capacidad del bus DC |
110 µF |
110 µF |
110 µF |
220 µF |
250 µF |
|
|
Sobretensión |
900 V CC |
|||||
|
Conexión del motor |
Corriente nominal (4 kHz) |
|||||
|
2,0 Aeff |
5,0 Aeff |
9,0 Aeff |
20,0 Aeff |
50,0 Aeff |
|
|
1,4 Aeff |
3,5 Aeff |
6,3 Aeff |
13,7 Aeff |
35,0 Aeff |
|
|
Corriente de pico 10 s (4 kHz) a 55 °C (140 °F) |
6,0 Aeff |
15,0 Aeff |
27,0 Aeff |
45,0 Aeff |
130,0 Aeff (rev. de hardware 02) |
|
|
Potencia de salida continua (4 kHz, tensión de red: 400 V) |
||||||
|
0,95 kW |
2,4 kW |
4,3 kW |
9,6 kW |
24,7 kW |
|
|
Protección ante sobrecarga |
Sí |
|||||
|
Protección contra cortocircuitos |
Sí, UNE-HD 60364-4-41:2018/AMD1:-, cláusula 411 |
|||||
|
Rango de tensión de salida |
De 3 V CA a 0-480 V CA |
|||||
|
Rango de frecuencias de salida |
0-599 Hz |
|||||
|
Conexión del motor |
Corriente nominal (8 kHz) |
|||||
|
2,0 Aeff |
5,0 Aeff |
7,0 Aeff |
15,0 Aeff |
50,0 Aeff |
|
|
1,4 Aeff |
3,5 Aeff |
5,0 Aeff |
8,9 Aeff |
30,0 Aeff |
|
|
Corriente de pico 10 s (8 kHz) a 55 °C (140 °F) |
6,0 Aeff |
15,0 Aeff |
27,0 Aeff |
45,0 Aeff |
100,0 Aeff (rev. de hardware 02) |
|
|
Potencia de salida continua (8 kHz, tensión de red: 400 V) |
||||||
|
0,95 kW |
2,4 kW |
3,4 kW |
7,2 kW |
24,7 kW |
|
|
Protección ante sobrecarga |
Sí |
|||||
|
Protección contra cortocircuitos |
Sí, UNE-HD 60364-4-41:2018/AMD1:-, cláusula 411 |
|||||
|
Rango de tensión de salida |
De 3 V CA a 0-480 V CA |
|||||
|
Rango de frecuencias de salida |
0-599 Hz |
|||||
|
Conexión del motor |
Corriente nominal (16 kHz) |
|||||
|
1,2 Aeff |
3,5 Aeff |
4,0 Aeff |
8,0 Aeff |
30,0 Aeff |
|
|
0,8 Aeff |
2,6 Aeff |
2,9 Aeff |
4,9 Aeff |
20,0 Aeff |
|
|
Corriente de pico 10 s (16 kHz) a 55 °C (140 °F) |
6,0 Aeff |
15,0 Aeff |
27,0 Aeff |
45,0 Aeff |
60,0 Aeff (rev. de hardware 02) |
|
|
Potencia de salida continua (16 kHz, tensión de red: 400 V) |
||||||
|
0,6 kW |
1,7 kW |
2,0 kW |
3,8 kW |
16,8 kW |
|
|
Protección ante sobrecarga |
Sí |
|||||
|
Protección contra cortocircuitos |
Sí, UNE-HD 60364-4-41:2018/AMD1:-, cláusula 411 |
|||||
|
Rango de tensión de salida |
De 3 V CA a 0-480 V CA |
|||||
|
Rango de frecuencias de salida |
0-599 Hz |
|||||
|
Conexión del motor |
Longitud máxima del cable del motor |
75 m (246.06 ft) |
||||
|
Pérdida de potencia |
Fuente de alimentación electrónica |
18 W |
||||
|
Pérdida de potencia dependiente de la corriente |
Etapa de potencia (4 kHz) |
6,6 W/A |
||||
|
Etapa de potencia (8 kHz) |
8,5 W/A |
|||||
|
Etapa de potencia (16 kHz) |
14,9 W/A |
|||||
|
Interfaz |
Sercos |
Integrada |
||||
|
Interfaz del encoder CN7/CN9 |
Fuente de alimentación |
10 V CC (-10...+10 %), máximo 150 mA, protección contra cortocircuitos |
||||
|
Entrada analógica diferencial (señal de seno y coseno) |
Tensión de entrada: 0,8-1,1 VPP |
|||||
|
Desequilibrio: 2,5 V CC (-10...+10 %) |
||||||
|
Resistencia terminal: 130 Ω |
||||||
|
Periodos de seno/coseno por segundo
|
||||||
|
Frecuencia de corte: máximo 100 000 periodos de seno-coseno/segundo ( máximo 100 kHz) |
||||||
|
Comunicación |
Interfaz RS-485 |
|||||
|
Entradas/salidas digitales |
Suministro DIO |
Tensión UDIO: 24 V CC (-20...+25 %) |
||||
|
Consumo de corriente máximo: 1,2 A |
||||||
|
Entradas digitales A_DI3, A_DI4 |
Entradas con nivel de conmutación de tipo 1 según la norma EN 61131-2 |
|||||
|
Nivel bajo: -3...5 V CC |
||||||
|
Nivel alto: 15...30 V CC |
||||||
|
Entradas normales de constante de tiempo del filtro: 1 ms/5 ms (configurable) |
||||||
|
Entradas digitales o entradas de sonda por contacto A_DI1, A_DI2 |
Entradas con nivel de conmutación de tipo 1 según la norma EN 61131-2 |
|||||
|
Nivel bajo: -3...5 V CC |
||||||
|
Nivel alto: 15...30 V CC |
||||||
|
Entradas normales de constante de tiempo del filtro: 1 ms/5 ms (configurable) |
||||||
|
Constante de tiempo del filtro para entradas de sonda por contacto: 100 µs |
||||||
|
Entradas digitales o salidas digitales A_DI5, A_DI6 |
Entradas/salidas (bidireccionales) con nivel de conmutación de tipo 1 según la norma EN 61131-2 |
|||||
|
Entradas: Nivel bajo: -3...5 V CC Nivel alto: 15...30 V CC Entradas normales de constante de tiempo del filtro: 1 ms/5 ms (configurable) |
||||||
|
Salidas: Nivel alto: (UDIO - 3 V) < Usal < UDIO Corriente de salida máxima por salida: 500 mA (no conductora) |
||||||
|
Inverter Enable |
Consumo de corriente máximo |
30 mA |
||||
|
Entradas |
Número: 1 |
|||||
|
Función STO activa: -3 V ≤ UIE ≤ 5 V |
||||||
|
Etapa de potencia activa: 18 V ≤ UIE ≤ 30 V |
||||||
|
Tiempo de inactividad máximo 500 µs a UIE > 20 V y activación dinámica |
||||||
|
Frecuencia de conmutación máxima de la señal de entrada: máximo 1 Hz |
||||||
|
Diferencia potencial máxima entre IE- y PE |
15 V |
|||||
|
Ventilación |
- |
Ventilador interno |
||||
|
Nivel de interferencias de alta frecuencia |
- |
C3 (C2 con medidas de filtros adicionales) |
||||
|
Clase de protección |
Clase |
I (IEC 61800-5-1) |
||||
|
Categoría de sobretensión |
- |
III (IEC 61800-5-1) |
||||
|
Grado de contaminación |
- |
2 (IEC 61800-5-1) |
||||
|
Freno del motor |
Tensión de salida |
Tensión de control menos 0,8 V CC |
||||
|
Corriente de salida |
1,2 A (máximo) |
2,2 A (máximo) |
||||
|
Inductancia |
1,0 H (máximo) |
1,5 H (máximo) |
||||
|
Energía de carga inductiva |
1,2 J (máximo) |
4,5 J (máximo) |
||||
|
Protección ante sobrecarga |
Sí |
|||||
|
Protección contra cortocircuitos |
Sí |
|||||
|
Temperatura del motor |
Entrada del sensor |
PTC, KTY |
||||
|
Sin sensor |
Temperatura del encoder con modelo térmico. Sin retención de memoria térmica tras el restablecimiento del dispositivo. |
|||||
|
Sensor de temperatura del motor |
- |
Tensión máxima: 5 V Corriente máxima: 2,5 mA |
||||
|
Peso |
Peso (sin embalaje) |
3 kg (6,6 lbs) |
6,8 kg (14,9 lbs) |
|||
|
Peso (con embalaje) |
3,91 kg (8,62 lbs) |
7,8 kg (17,2 lbs) |
||||
|
NOTA:
|
||||||