Para configurar y codificar los cables, use el kit de conectores apropiado incluido en el dispositivo.
|
Accesorio |
Número |
Identificación de la conexión |
|---|---|---|
|
Conector preparado |
1 |
CN4 |
|
Conector de 24 V (entrada) |
1 |
CN5 |
|
Conector de CA (entrada) |
1 |
CN6 |
|
Conector bus DC |
1 |
CN7 |
|
Cable Sercos 130 mm (5,11 in) |
1 |
– |
|
Accesorio |
Referencia del accionamiento |
Número |
Identificación de la conexión |
|---|---|---|---|
|
Conector digital E/S |
1 |
CN4 |
|
|
Conector de alimentación de E/S de 24 V |
1 |
CN5 |
|
|
Conector de función Inverter Enable |
1 |
CN6 |
|
|
Conector de función Inverter Enable de 2 canales |
1 |
CN11 |
|
|
Pestaña de codificación PC5 para codificar el conector del motor |
1 |
– |
|
|
Pestaña de codificación FMC para codificar el conector del motor |
1 |
– |
|
|
Cable Sercos 90 mm (3,54 in) |
LXM62DD LXM62DU |
1 |
– |
|
Cable Sercos 115 mm (4,52 in) |
LXM62DC |
1 |
– |
|
Cable Sercos 130 mm (5,11 in) |
1 |
– |
|
|
Cable Sercos 150 mm (5,90 in) |
1 |
– |
|
|
Placa de blindaje |
1 |
– |
|
|
Conector del motor |
LXM62DD LXM62DU |
1 |
CN8 |
|
Conector del motor que consta de dos conectores independientes: Temperatura del motor y freno de parada Fases del motor |
LXM62DC |
1 1 |
CN8_1 CN8_2 |
|
Accesorio |
Número |
Identificación de la conexión |
|---|---|---|
|
Conector digital E/S |
2 |
CN4 |
|
Conector de alimentación de E/S de 24 V |
1 |
CN5 |
|
Conector de función Inverter Enable |
1 |
CN6 |
|
Conector de función Inverter Enable de 2 canales |
1 |
CN11 |
|
Conectores del motor |
2 |
CN8/CN10 |
|
Pestaña de codificación PC5 para codificar el conector del motor |
2 |
– |
|
Pestaña de codificación FMC para codificar el conector del motor |
2 |
– |
|
Cable Sercos 90 mm (3,54 in) |
1 |
– |
|
Placa de blindaje |
1 |
– |