Estos datos sólo son válidos para proteger con fusibles la conexión de red de cada módulo de Lexium 62 Power Supply:
Proteja la fuente de alimentación contra cortocircuitos y sobrecargas tomando las medidas adecuadas.
Establezca la protección ante sobrecarga en función de la corriente permanente del dispositivo:
Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) máximo de 40 A (trifásico),
Lexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000) máximo de 10 A (trifásico).
| PELIGRO | |
|---|---|
Utilice estas combinaciones de contactor de red e interruptor de protección del motor para proteger un Lexium 62 Power Supply:
|
Corriente de red |
Corriente de bus DC (con reactor de líneas de red) |
Tipo de conexión |
Protección Lexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000) |
Protección Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) |
|---|---|---|---|---|
|
16 A |
≤ 8 A |
Monofásico |
Interruptor iC60N, característica C, 16 A |
– |
|
20 A |
≤10 A |
Monofásico |
Interruptor iC60N, característica C, 20 A |
– |
|
9,5 A |
≤ 10 A |
Trifásico |
TeSys modelo U LUB12 con LUCA12BL |
– |
|
12 A |
≤ 12,5 A |
Trifásico |
– |
TeSys modelo U LUB12 con LUCA12BL |
|
18 A |
≤19 A |
Trifásico |
– |
TeSys modelo U LUB32 con LUCA18BL |
|
32 A |
≤ 33,5 A |
Trifásico |
– |
TeSys modelo U LUB32 con LUCA32BL |
|
40 A |
≤ 42 A |
Trifásico |
– |
Interruptor de protección del motor GV3P40 del contactor de red LC1D40ABD |
Limite el suministro externo de 24 V CC para el módulo de Lexium 62 Power Supply a 50 A con los medios adecuados.