El sistema de filtrado interno de la red eléctrica es eficaz cuando la suma de todas las longitudes de los cables del motor es de 150 m o menos. Para aplicaciones con una suma de todas las longitudes de los cables del motor superior a los 150 m, necesitará un filtro de red eléctrica externo para mantener los valores límite establecidos.
Filtro de CEM
|
Longitud de los cables del motor |
Clase IEC 61800 |
Notas |
|---|---|---|
|
<15...150 m (49...492 ft) |
C3 |
– |
|
> 150 m (492 ft) |
C3 |
Filtro de CEM externo necesario |