Cuando se usan cables de alto calibre, es necesario utilizar un freno de cable para ayudar a reducir las fuerzas mecánicas que se derivan de la actuación de los cables sobre el Lexium 62 DC Link Terminal. El freno de cable viene incluido con el Lexium 62 DC Link Terminal.
|
Freno de cable que debe instalarse en la pared del armario eléctrico (viene incluido con el Lexium 62 DC Link Terminal). |
|
|
Freno de cable sin bloque opcional de terminales de conexión de blindaje. |
|
|
Freno de cable con conexión de blindaje opcional para cables con diámetros de entre 20 mm (0,79 in) y 35 mm (1,37 in.). |
|
Es necesario realizar dos orificios para montar el freno de cable en el armario eléctrico:
Para montar el freno de cable del Lexium 62 DC Link Terminal, realice estas operaciones:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Monte el freno de cable (1) en la pared del armario eléctrico con dos tornillos M5.
También puede montarlo en una barandilla. |
|
2 |
Fije los cables con abrazaderas para cables. |
| PELIGRO | |
|---|---|
El bloque de terminales de conexión de blindaje le permite conectar el blindaje del cable conductor eléctrico a la toma de tierra de protección (PE) con un freno de cable atornillado en la pared posterior del armario eléctrico.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Monte el freno de cable en una superficie de metal conectada a tierra. |
|
2 |
Si utiliza un cable blindado con un diámetro de cable de entre 20 mm (0,79 in) y 35 mm (1,37 in), conecte el blindaje del cable a tierra instalando el freno de cable con un bloque de terminales de conexión de blindaje (3). Para ello, la cubierta del cable debe estar pelada 40 mm (1,57 in) como mínimo para sujetar el blindaje del cable. |