1 Módulo de accionamiento (Lexium 62 Servo Drive)
2 Orificios de montaje del módulo de accionamiento
3 Barra
4 Posición del orificio inferior del montaje de la placa de blindaje
5 Conectores del motor
6 Blindado trenzado del cable en la abrazadera de resorte
7 Freno de cable con abrazaderas para cables (el cable del encoder se puede fijar aquí)
8 Puntos de montaje en el módulo de accionamiento
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Perfore los orificios para montar la barra (3) 29,5 mm (1,16 in) por debajo del orificio de montaje inferior (2) (M6) del módulo de accionamiento (1). |
2 |
Monte la barra. |
3 |
Fije la placa de blindaje por debajo de la barra. Atornille la placa de blindaje en el orificio (2) y el accionamiento (8). |
4 |
Si monta la placa de blindaje usando una barra, no es necesario usar un orificio adicional (4). |
5 |
A continuación, establezca la conexión de blindaje del cable del motor. Para ello, presione el blindado trenzado del cable prefabricando dentro de la abrazadera de resorte (6). |
6 |
Añada un freno de cable (7) mediante abrazaderas para cables. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Empezando por el orificio de montaje inferior (M6) del módulo de accionamiento, muévalo 52,5 mm (2,07 in) hacia abajo y 8,5 mm (0,33 in) a la izquierda y perfore un orificio roscado M6 (4). |
2 |
Atornille la placa de blindaje en los tres puntos de montaje (2), (4) y (8). |
3 |
A continuación, establezca la conexión de blindaje del cable del motor. Para ello, presione el blindado trenzado del cable prefabricando dentro de la abrazadera de resorte (6). |
4 |
Añada un freno de cable (7) mediante abrazaderas para cables. |