Accesorios

Descripción general

En esta sección se describen los accesorios y los cables.

Accesorios

Referencia

Descripción

Uso

Cantidad

TMASD1

Tarjeta SD

Utilícela para actualizar el firmware del controlador, inicializar un controlador con una aplicación nueva, clonar un controlador, administrar archivos de usuario, etc.

1

TMAT4CSET

Conjunto de cinco bloques de terminales de tornillo extraíbles

Conecta las E/S incrustadas de M241 Logic Controller.

1

TMAT2PSET

Conjunto de cinco bloques de terminales de tornillo extraíbles

Conecta una fuente de alimentación de 24 V CC.

1

NSYTRAAB35

Soportes finales

Ayudan a fijar el Controller o módulo receptor y sus módulos de extensión en un carril DIN (segmento DIN).

1

TM2XMTGB

Barra de puesta a tierra

Conecta el blindaje de cable y el módulo a la conexión a tierra funcional.

1

TM200RSRCEMC

Abrazadera de blindaje

Monta y conecta la puesta a tierra al blindaje del cable.

Paquete de 25

Cables

Referencia

Descripción

Detalles

Longitud

TCSXCNAMUM3P

Juego de cables de puerto de terminal/puerto USB

Del puerto USB mini-B del M241 Logic Controller al puerto USB del terminal PC.

3 m

(10 pies)

BMXXCAUSBH018

Juego de cables de puerto de terminal/puerto USB

Del puerto USB mini-B del M241 Logic Controller al puerto USB del terminal PC.

NOTA: Este cable USB, con puesta a tierra y blindado, es adecuado para conexiones de larga duración.

1,8 m

(5,9 pies)

490NTW000••

Cable blindado Ethernet para conexiones DTE

Cable estándar, equipado con conectores RJ45 en cada extremo para DTE.

De conformidad con la normativa CE.

2, 5, 12, 40 u 80 m

(6,56, 16,4, 39,37, 131,23 o 262,47 pies)

490NTW000••U

Cable estándar, equipado con conectores RJ45 en cada extremo para DTE.

De conformidad con la normativa UL.

2, 5, 12, 40 u 80 m

(6,56, 16,4, 39,37, 131,23 o 262,47 pies)

TCSECE3M3M••S4

Cable para entorno severo, equipado con conectores RJ45 en cada extremo.

De conformidad con la normativa CE.

1, 2, 3, 5 o 10 m

(3,28, 6,56, 9,84, 16,4, 32,81 pies)

TCSECU3M3M••S4

Cable para entorno severo, equipado con conectores RJ45 en cada extremo.

De conformidad con la normativa UL.

1, 2, 3, 5 o 10 m

(3,28, 6,56, 9,84, 16,4, 32,81 ft)

VW3A8306R••

2 conectores RJ45

Cable equipado con conectores RJ45 en cada extremo para la conexión serie Modbus.

0,3, 1 o 3 m

(0,98, 3,28 o 9,84 ft)