Los M241 Logic Controller incluyen un RTC que proporciona información de la fecha y hora del sistema, además de admitir las funciones relacionadas que requieren un reloj en tiempo real. Para mantener la hora cuando se interrumpa la alimentación, se requiere una batería no recargable (consulte la siguiente referencia). Un indicador LED de batería en el panel frontal del controlador indica si la batería se ha agotado o no está presente.
En esta tabla se muestra cómo se gestiona la desviación del RTC:
Características del RTC |
Descripción |
---|---|
Desviación del RTC |
Menos de 60 segundos por mes sin ninguna calibración por parte del usuario a 25 °C (77 °F) |
El controlador tiene una batería.
En caso de interrupción de la alimentación, la batería de reserva retendrá el RTC del controlador.
En esta tabla se muestran las características de la batería:
Características |
Descripción |
---|---|
Uso |
En el caso de un corte de corriente transitorio, la batería alimentará al RTC. |
Duración de reserva |
Al menos 2 años a un máximo de 25 °C (77 °F). Con temperaturas más altas, se reduce el tiempo. |
Monitorización de la batería |
Sí |
Reemplazable |
Sí |
Tipo de batería del controlador |
Monofluoruro de carbono-litio, tipo Panasonic BR2032 |
Aunque se prefieren las baterías de litio por su descarga lenta y su vida útil prolongada, pueden representar un peligro para el personal, los equipos y el medio ambiente, por lo que deben manipularse de forma adecuada.
PELIGRO | |
---|---|
Para instalar o sustituir la batería, siga estos pasos:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación de su controlador. |
2 |
Utilice un destornillador aislado para extraer el soporte de la batería. ![]() |
3 |
Retire el soporte de la batería del controlador. ![]() |
4 |
Saque la batería de su soporte. ![]() |
5 |
Inserte la nueva batería en el soporte de la batería de acuerdo con las marcas de polaridad. ![]() |
6 |
Vuelva a colocar el soporte de la batería en el controlador y compruebe que el seguro encaja. ![]() |
7 |
Arranque el M241 Logic Controller. |
8 |
Ajuste el reloj interno. Si desea más información sobre el reloj interno, consulte M241 Logic Controller - Guía de programación. |
ADVERTENCIA | |
---|---|