El TM241CE••• está equipado con un puerto de comunicaciones Ethernet.
En la figura siguiente se muestra la ubicación del puerto Ethernet en el controlador:
En la tabla siguiente se describen las características de Ethernet:
Característica |
Descripción |
---|---|
Función |
Modbus TCP/IP |
Tipo de conector |
RJ45 |
Negociación automática |
Desde 10 Mbps semidúplex hasta 100 Mbps dúplex completo |
Tipo de cable |
Blindado |
Detección cruzada automática |
Sí |
En la siguiente figura se muestra la asignación de pins del conector Ethernet RJ45:
En la tabla siguiente se describen los pins del conector Ethernet RJ45:
N.° de pin |
Señal |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
- |
5 |
- |
6 |
RD- |
7 |
- |
8 |
- |
En la siguiente figura se muestran los indicadores LED de estado del conector RJ45:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado de Ethernet:
Etiqueta |
Descripción |
Indicador LED |
||
---|---|---|---|---|
Color |
Estado |
Descripción |
||
1 |
Enlace/velocidad Ethernet |
Verde/amarillo |
Apagado |
Sin enlace |
Amarillo fijo |
Conexión a 10 Mbps |
|||
Verde fijo |
Conexión a 100 Mbps |
|||
2 |
Actividad Ethernet |
Verde |
Apagado |
Sin actividad ni conexión |
Encendido |
Se ha detectado la conexión, pero no hay actividad alguna. |
|||
Parpadeo |
Transmisión o recepción de datos |