Línea serie 2

Descripción general

La línea serie 2 se emplea para comunicarse con dispositivos que admiten el protocolo Modbus como maestro o esclavo y el protocolo ASCII (impresora, módem, etc.) y admite RS485 solamente.

Características

Característica

Descripción

Función

RS485

Tipo de conector

Bloque de terminales de tornillo extraíble

Aislamiento

No aislado

Velocidad máx. en baudios

De 1200 a 115 200 bps

Cable

Tipo

Blindado

Longitud máxima

15 m (49 ft) para RS485

Polarización

La configuración de software se emplea para conectar cuando el nodo se configura como maestro.

Las resistencias de 560 Ω son opcionales.

Fuente de alimentación de 5 V CC para RS485

No

Asignación de pines

En la figura siguiente se muestran los pines del bloque de terminales extraíble:

Pin

RS485

COM

0 V com.

Shield

Blindaje

D0

D0 (B-)

D1

D1 (A+)

Consulte Eliminación del bloque de terminales.

Indicador LED de estado

En el siguiente gráfico se muestra el indicador LED de estado:

En la tabla siguiente se describe el indicador LED de estado de la línea serie 2:

Etiqueta

Descripción

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

SL2

Línea serie 2

Verde

Parpadeo

Indica la actividad de la línea serie 2.

Apagado

Indica que no existe comunicación serie.