Puede ampliar el número de E/S de su Modicon M241 Logic Controller añadiendo cartuchos TMC4.
Para obtener más información, consulte la Guía de hardware de cartuchos de TMC4.
En la tabla siguiente se muestran los cartuchos TMC4 de uso general con el tipo de canal, el rango de corriente/tensión y el tipo de terminal correspondientes:
Referencia |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión Corriente |
Tipo de terminal |
---|---|---|---|---|
2 |
Entradas analógicas (tensión o corriente) |
De 0 a 10 V CC De 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA |
3,81 mm (0,15 pulg.) de paso, bloque de terminales de resorte extraíble |
|
2 |
Entradas analógicas de temperatura |
Termoelemento tipo K, J, R, S, B, E, T, N, C 3 conductores RTD tipo Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 |
3,81 mm (0,15 pulg.) de paso, bloque de terminales de resorte extraíble |
|
2 |
Salidas analógicas (tensión o corriente) |
De 0 a 10 V CC De 4 a 20 mA |
3,81 mm (0,15 pulg.) de paso, bloque de terminales de resorte extraíble |
En la tabla siguiente se muestran los cartuchos TMC4 de aplicación con el tipo de canal, el rango de corriente/tensión y el tipo de terminal correspondientes:
Referencia |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión Corriente |
Tipo de terminal |
---|---|---|---|---|
2 |
Entradas analógicas (tensión o corriente) |
De 0 a 10 V CC De 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA |
3,81 mm (0,15 pulg.) de paso, bloque de terminales de resorte extraíble |
|
2 |
Entradas analógicas (tensión o corriente) |
De 0 a 10 V CC De 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA |
3,81 mm (0,15 pulg.) de paso, bloque de terminales de resorte extraíble |