SNMP

Introducción

El Simple Network Management Protocol (SNMP) se utiliza para proporcionar los datos y servicios necesarios para administrar una red.

Los datos se almacenan en una base de información de administración (MIB). El protocolo SNMP se utiliza para leer o escribir datos de MIB. La implementación de los servicios SNMP de Ethernet es mínima, ya que solo se gestionan los objetos obligatorios.

Servidor SNMP

En esta tabla se presentan los objetos de servidor MIB-2 estándar admitidos:

Objeto

Descripción

Acceso

Valor

sysDescr

Descripción textual del dispositivo

Lectura

SCHNEIDER M241-51 Fast Ethernet TCP/IP

sysName

Nombre administrativo del nodo

Lectura/escritura

Referencia del controlador

Estas cadenas de caracteres pueden tener 50 caracteres como máximo.

Los valores escritos se guardan en el controlador a través del software de la herramienta del cliente SNMP. El software de Schneider Electric para esta tarea es ConneXview. ConneXview no se suministra con el controlador ni el acoplador de bus. Para obtener más información, consulte www.se.com.

Cliente SNMP

El M241 Logic Controller admite una biblioteca de cliente SNMP que le permite realizar consultas a los servidores SNMP. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de la biblioteca SnmpManager.