Organización de la memoria no volátil

Introducción

La memoria no volátil contiene el sistema de archivos que utiliza el controlador.

Tipo de archivo

Modicon M241 Logic Controller gestiona los siguientes tipos de archivos:

Tipo

Descripción

Aplicación de arranque

Este archivo reside en la memoria no volátil y contiene el código binario compilado de la aplicación ejecutable. Siempre que se reinicia el controlador, la aplicación ejecutable se extrae de la aplicación de arranque y se copia en la RAM del controlador (1).

Origen de aplicación

Archivo de origen que se puede cargar de la memoria- al equipo si el archivo de origen no está disponible en el equipo (2).

Configuración de Post

Archivo que contiene Ethernet, línea serie y parámetros de cortafuegos.

Los parámetros especificados en el archivo sobrescriben los parámetros de la aplicación ejecutable en cada reinicio.

Registro De Datos

Archivos en los que el controlador registra eventos tal como especifica la aplicación.

Página HTML

Páginas HTML mostradas por el servidor web para el sitio web incrustado en el controlador.

Sistema operativo (SO)

El firmware del controlador que se puede escribir en una memoria no volátil. El archivo de firmware se aplica la próxima vez que se reinicia el controlador.

Variable retentiva

Variables remanentes

Variable retentiva-persistente

(1): La creación de una aplicación de arranque es opcional en EcoStruxure Machine Expert, según las propiedades de la aplicación. La opción predeterminada es crear la aplicación de arranque en la descarga. Al descargar una aplicación de EcoStruxure Machine Expert al controlador, solo se transfiere la aplicación ejecutable binaria directamente a la RAM.

(2): EcoStruxure Machine Expert no admite la carga de la aplicación ejecutable ni la aplicación de arranque en un PC para su modificación. Las modificaciones de programas deben realizarse en el origen de la aplicación. Al descargar su aplicación, tiene la opción de almacenar el archivo de origen a una memoria no volátil.

Organización de archivos

En esta tabla se muestra la organización de archivos de la memoria no volátil:

Disco

Directorio

Archivo

Contenido

Tipo de datos cargados/descargados

/sys

OS

M241M251FW1v_XX.YY (1)

Firmware del núcleo 1

Firmware

M241M251FW2v_XX.YY (1)

Firmware del núcleo 2

Version.ini

Archivo de control de versión de firmware

Web

Index.htm

Páginas HTML proporcionadas por el servidor web para el sitio web incrustado en el controlador.

Sitio web

Conf.htm

 

/usr

App

Application.app

Aplicación de arranque

Aplicación

Application.crc

Application.map

Archive.prj (2)

Origen de aplicación

settings.conf (3)

Configuración de OPC UA

Configuración

OpcUASymbolConf.map (3)

Configuración de símbolos de OPC UA

Configuración

Cfg

Machine.cfg (2)

Archivo de configuración de Post

Configuración

CodesysLateConf.cfg (2)

  • Nombre de la aplicación que se iniciará

  • Tabla de enrutamiento (red principal/subred)

Configuración

/usr

Log

UserDefinedLogName_1.log

Todos los archivos *.log creados mediante las funciones de registro de datos . Debe especificar el número total de archivos creados y los nombres y contenidos de cada archivo de registro.

Archivo de registro

UserDefinedLogName_n.log

Rcp

 

Directorio principal de fórmula

Syslog

crashC1.txt(2)

crashC2.txt(2)

crashBoot.txt(2)

Este archivo contiene un registro de errores del sistema detectados. Para uso por parte del servicio de soporte técnico de Schneider Electric.

Archivo de registro

PlcLog.txt (2)

Este archivo contiene datos de eventos del sistema que también están visibles online en EcoStruxure Machine Expert, al mostrar la ficha Registro del Editor de dispositivos de controlador.

FwLog.txt

Este archivo contiene un registro de eventos del sistema del firmware. Para uso por parte del servicio de soporte técnico de Schneider Electric.

/usr

Fdr/FDRS (4) solo para TM241CE•

Device1.prm

Archivos de parámetros almacenados por el dispositivo1 del cliente FDR

FDR

/data

Datos retenidos y persistentes

/sd0

Tarjeta SD. Extraíble

Archivos del usuario

(1): v_XX.YY representa la versión

(2): si existe

(3): si se ha configurado OPC UA

(4): el directorio Fdr/FDRS está oculto

NOTA: Para obtener más información acerca de bibliotecas y bloques de funciones disponibles, consulte Bibliotecas.

Reenvío de archivos

Cuando el sistema, el programa o una actividad determinada del usuario crea tipos de archivos específicos, M241 Logic Controller examina la extensión del archivo y mueve el archivo automáticamente a una carpeta correspondiente de la memoria no volátil.

En la siguiente tabla se enumeran los tipos de archivos que se mueven de este modo y la carpeta de destino de la memoria no volátil:

Extensiones de archivo

Carpeta de memoria no volátil

*.app, *.ap_, *.err, *.crc, *.frc, *.prj

/usr/App

*.cfg, *.cf_

/usr/Cfg

*.log

/usr/Log

*.rcp, *.rsi

/usr/Rcp

Archivo de registro de datos de copia de seguridad

Los archivos de registro de datos aumentan hasta el punto de exceder el espacio disponible en el sistema de archivos. Por consiguiente, debe desarrollar un método para archivar los datos de registro periódicamente en una tarjeta SD. Puede dividir los datos de registro en varios archivos, por ejemploLogMonth1, LogMonth2, y usar el comando ExecuteScript para copiar el primer archivo en una tarjeta SD. A continuación, puede eliminarlo del sistema de archivos interno mientras el segundo archivo acumula datos. Si permite que el archivo de registro de datos aumente y supere el límite de tamaño de archivo, podría perder datos.

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS DE APLICACIÓN
  • Haga copias de seguridad de la tarjeta SD con regularidad.
  • No quite la alimentación ni resetee el controlador y no inserte ni extraiga la tarjeta SD mientras se está accediendo a la tarjeta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.