Función integrada de generadores de pulsos

Descripción general

Las funciones incrustadas de generadores de pulsos disponibles con el M241 son:

PTO

La PTO (Salida de tren de pulsos) implementa tecnología digital que ofrece un posicionamiento preciso para el control de bucle abierto de los controladores de motores.

PWM

La función PWM (Modulación de ancho de pulsos) genera una señal de onda cuadrada programable en una salida dedicada con un ciclo de servicio y una frecuencia ajustables.

FreqGen

La función FreqGen (generador de frecuencias) genera una señal de onda cuadrada en canales de salida dedicada con un ciclo de servicio fijo (50 %).

Acceso a la ventana de configuración de los generadores de pulsos

Siga estos pasos para acceder a la ventana Configuración de los generadores de pulsos:

Paso

Descripción

1

Haga doble clic en Generadores de pulsos en Dispositivos.

Aparece la ventana Función de generación de pulsos:

2

Haga doble clic en Valor y elija el tipo de función de generador de pulsos que desee asignar.

Ventana Configuración de los generadores de pulsos

En la ilustración se muestra un ejemplo de ventana de configuración de Generadores de pulsos utilizada para configurar una función PTO, PWM o FreqGen:

En la tabla siguiente se describen las áreas de la ventana de configuración de Generadores de pulsos:

Número

Acción

1

Nombre de instancia de la función y tipo de función de generador de pulsos configurada actualmente.

2

Haga clic en + para configurar una nueva instancia de función de generador de pulsos.

3

Haga doble clic en la columna Valor para ver una lista de los tipos de función de generador de pulsos disponibles.

4

Haga doble clic en el valor de Nombre de instancia para editar el nombre de instancia de la función.

EcoStruxure Machine Expert proporciona automáticamente el nombre de instancia. El parámetro Nombre de instancia es editable y permite definir el nombre de la instancia. Sin embargo, tanto si el nombre de instancia lo define el software como si lo define el usuario, utilice el mismo nombre de instancia como entrada para los bloques de funciones relacionados con el contador, tal como se define en el editor Contadores.

5

Configure cada parámetro. Para ello, seleccione el valor correspondiente en la lista y acceda a sus ajustes.

Los parámetros disponibles dependen del tipo de parámetro seleccionado.

Para obtener más información sobre los parámetros de configuración, consulte Modicon M241 Logic Controller - Guía de la biblioteca PTO/PWM.