En esta tabla se describen los parámetros de la variable de sistema PLC_W (tipo PLC_W_STRUCT):
%MW |
Nombre de variable |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|---|
n/d |
q_wResetCounterEvent |
WORD |
La transición de 0 a 1 restablece el contador de eventos (PLC_R.i_uiEventsCounter). Para volver a restablecer el contador, es necesario escribir 0 en esta variable antes de que pueda llevarse a cabo otra transición de 0 a 1. |
n/d |
q_uiOpenPLCControl |
UINT |
Cuando el valor de la variable pasa de 0 a 6699, se ejecuta el comando escrito previamente en el siguiente PLC_W.q_wPLCControl. |
n/d |
q_wPLCControl |
Los comandos RUN/STOP del controlador se ejecutan cuando el valor de la variable de sistema PLC_W.q_uiOpenPLCControl pasa de 0 a 6699. |
|
n/d significa que no existe ninguna asignación de %MW predefinida para esta variable de sistema. |