M251 Logic Controller tiene diferentes funciones potentes y puede servir para una amplia gama de aplicaciones.
La configuración del software, la programación y la puesta en servicio se realizan con el software EcoStruxure Machine Expert descrito en EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación y M251 Logic Controller - Guía de programación.
El M251 Logic Controller se configura y programa con el software EcoStruxure Machine Expert, que admite los siguientes lenguajes de programación IEC 61131-3:
IL: Lista de instrucciones
ST: Texto estructurado
FBD: Diagrama de bloques de funciones
SFC: Diagrama funcional secuencial
LD: Esquema de control
El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar este controlador utilizando el lenguaje CFC (diagrama funcional continuo).
El M251 Logic Controller se puede utilizar externamente mediante los métodos siguientes:
un interruptor Run/Stop de hardware
Un comando de software de EcoStruxure Machine Expert
La variable del sistema PLC_W en una tabla de reubicación
El servidor web
En esta tabla se describen los distintos tipos de memoria:
|
Tipo de memoria |
Tamaño |
Se utiliza para |
|---|---|---|
|
RAM |
64 Mbytes, de los cuales 8 Mbytes están disponibles para la aplicación |
Ejecutar la aplicación. |
|
Parpadeo |
128 Mbytes |
Guardar el programa y los datos en caso de corte de electricidad. |
M251 Logic Controller incluye una ranura para tarjeta SD incrustada.
Los usos principales de la tarjeta SD son:
Inicialización del controlador con una aplicación nueva
Actualización del firmware del controlador
Aplicación de archivos de configuración de Post al controlador
Aplicación de fórmulas
Recepción de archivos de registro de datos
Los puertos de comunicación nativos de M251 Logic Controller incluyen (en función de la referencia del controlador):
Consulte las tablas de compatibilidad de EcoStruxure Machine Expert - Guía del usuario de migración y compatibilidad.
|
Referencia |
Entradas digitales |
Salidas digitales |
Puertos de comunicaciones |
|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
1 puerto de línea serie 1 puerto de programación USB mini-B 1 conmutador de puerto dual Ethernet 1 puerto de CANopen |
|
|
0 |
0 |
1 puerto de línea serie 1 puerto de programación USB mini-B 1 conmutador de puerto dual Ethernet 1 puerto Ethernet para bus de campo |