La
permite organizar datos para optimizar comunicaciones entre el controlador y otro equipo agrupando datos no contiguos en una tabla de registros contiguos, accesible a través de Modbus.En esta tabla se describe la organización de la
:
Registro |
Descripción |
---|---|
60200-61999 |
Área de memoria dinámica: tabla de reubicación de lectura |
62200-63999 |
Área de memoria dinámica: tabla de reubicación de escritura |
Para obtener más información, consulte Modicon M251 Logic Controller - Guía de la biblioteca PLCSystem.
En esta tabla se describe cómo agregar una
al proyecto:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seleccione el nodo de la ficha . |
2 |
Haga clic en |
3 |
Haga clic en .Resultado: aparece la ventana . |
4 |
Haga clic en .Resultado: se ha creado e inicializado la nueva tabla de reubicación.
NOTA: Como una tabla de reubicación es única para un controlador, su nombre es Tabla de reubicación y no se puede cambiar.
|
El editor de la tabla de reubicación permite organizar las variables en la tabla de reubicación.
Para acceder al editor de tablas de reubicación, haga doble clic en el nodo
de la ficha :En esta imagen se describe el editor de tablas de reubicación:
Icono |
Elemento |
Descripción |
---|---|---|
|
Nuevo elemento de menú |
Agrega un elemento a la lista de variables del sistema. |
|
Uno atrás |
Baja el elemento seleccionado en la lista. |
|
Uno adelante |
Sube el elemento seleccionado en la lista. |
|
Eliminar elemento |
Elimina los elementos seleccionados de la lista. |
|
Copiar |
Copia los elementos seleccionados de la lista. |
|
Pegar |
Pega los elementos copiados. |
|
Borrar elemento vacío |
Elimina todos los elementos de la lista cuya columna "Variable" está vacía. |
- |
ID |
Entero incremental automático (no editable). |
- |
Variable |
Nombre o ruta completa de una variable (editable). |
- |
Dirección |
La dirección del área del sistema donde se almacena la variable (no se puede modificar). |
- |
Longitud |
Longitud variable de palabra. |
- |
Validez |
Indica si la variable especificada es válida (no se puede modificar). |