El archivo Machine.cfg se encuentra en el directorio /usr/cfg
.
Todos los parámetros se especifican con un tipo de variable, un ID de variable y un valor. El formato es el siguiente:
id[moduleType].pos[param1Id].id[param2Id].param[param3Id].paramField=value
Cada parámetro se define en tres líneas en el archivo de configuración de Post:
En la primera línea se describe la ruta de acceso interna para este parámetro.
La segunda línea es un comentario que describe el parámetro.
La tercera línea es la definición del parámetro (tal como se describe arriba) con su valor.
EcoStruxure Machine Expert genera el archivo de configuración de Post (Machine.cfg).
Para generarlo, haga lo siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En la barra de menús, seleccione Resultado: Se muestra una ventana del explorador. |
2 |
Seleccione la carpeta de destino del archivo de configuración de Post. |
3 |
Haga clic en Aceptar. |
Si usa EcoStruxure Machine Expert para crear un archivo de configuración de Post ( ), este leerá el valor de cada parámetro asignado en su programa de aplicación y luego escribirá los valores en el archivo de configuración de Post Machine.cfg. Tras generar un archivo de configuración de Post, revise el archivo y elimine cualquier asignación de parámetro que desee que quede bajo el control de su aplicación. Mantenga solo los parámetros que desee que la función de configuración de Post cambie y que sean necesarios para que la aplicación sea portátil. A continuación, modifique estos valores según sea necesario.
Tras crear y modificar el archivo de configuración de Post, transfiéralo al directorio /usr/cfg
del controlador. El controlador no lee el archivo Machine.cfg a menos que esté en este directorio.
Puede transferir el archivo de configuración de Post con estos métodos:
Tarjeta SD (con el script adecuado)
Descarga mediante el servidor FTP
Descarga mediante el editor de dispositivos del controlador de EcoStruxure Machine Expert
Si el archivo de configuración de Post se encuentra en el PC, utilice un editor de texto para modificarlo.
Para modificar el archivo de configuración de Post directamente en el controlador, use el menú Servidor Web.
delPara modificar el archivo de configuración de Post en el controlador con EcoStruxure Machine Expert en modalidad online:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el , haga clic en el nombre del controlador. |
2 |
Haga clic en Resultado: se abre el archivo de configuración Post en un editor de texto. |
3 |
Edite el archivo. |
4 |
Si desea aplicar las modificaciones después de guardarlas, seleccione . |
5 |
Haga clic en . |
6 |
Haga clic en . |
Puede eliminar el archivo de configuración de Post mediante estos métodos:
Tarjeta SD (con el script de eliminación)
Mediante el servidor FTP
En línea con el editor de dispositivos del controlador de EcoStruxure Machine Expert, ficha
Para obtener más información, en la ficha del Editor de dispositivos, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.
Un comando Reset caliente.
Un comando Reset frío.
Un reinicio